Tours de serrage en fonte grise 4 faces avec faces d'appui pré-usinées (K1533)

Tours de serrage en fonte grise 4 faces avec faces d'appui pré-usinées (K1533)
· Élément de base pour la configuration du système

· Élément de base avec faces d'appui pré-usinées

· Possibilité d'usinage ultérieur selon les besoins du client

· Faces d'appui et de fixation usinées avec précision

· Adapté aux tables de machine conformes aux normes DIN et JIS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1533.10040050
K1533.10040065
K1533.10050060
K1533.10050075
K1533.10063070
K1533.10063085
K1533.10080080
K1533.10080100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D2=Diamètre intérieur
(mm)
D4=Alésage de fixation H=Hauteur
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L8
(mm)
Poids
(kg)

2,352.90 €

1 4 jours 20M1250040025132030020020015055125154,0000

2,866.95 €

1 4 jours 20M1265040025132030020020015055125188,0000

3,455.75 €

1 4 jours 20M12600500301400200-25020075150244,0000

4,337.80 €

1 4 jours 20M12750500301400200-25020075150287,0000

5,170.40 €

1 4 jours 25M16700630351500400-315200100200373,0000

5,759.20 €

1 4 jours 25M16850630351500400-315200100200424,0000

7,449.70 €

1 4 jours 25M16800800501640600400400300135300648,0000

8,944.70 €

1 4 jours 25M161000800501640600400400300135300753,0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal GJL300 Forme A Finition 1 4 faces
Finition 2 avec faces d'appui pré-usinées Désignation Tour de Serrage D3=Alésage de fixation M16
D5=Filetage M16 H1(mm) 50 RoHS true

Assistance technique