Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1537.14149 |
K1537.14199 |
K1537.18149 |
K1537.18199 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Largeur (mm) | D=Diamètre d'alésage (mm) | G pour vis à tête cylindrique | H=Hauteur (mm) | L=Longueur (mm) | L3 (mm) | Largeur de la rainure (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185.37 € | 1 | 4 jours | 48 | 13,5 | M12 | 50 | 149 | - | 14 | 2,1500 | ||
198.71 € | 1 | 4 jours | 48 | 13,5 | M12 | 50 | 199 | 150 | 14 | 2,9000 | ||
204.03 € | 1 | 4 jours | 58 | 17,5 | M16 | 60 | 149 | - | 18 | 2,9500 | ||
225.38 € | 1 | 4 jours | 58 | 17,5 | M16 | 60 | 199 | 150 | 18 | 4,0000 |
Loading...
Matériau principal | Acier de cémentation | Code acier | 1.7131 | Corps de finition de surface | brunie, traitée et rectifiée |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Bride d'Assemblage + Table de Guidage | L1(mm) | 63 | L2(mm) | 100 |
RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
B=Largeur(mm)
D=Diamètre d'alésage(mm)
G pour vis à tête cylindrique
H=Hauteur(mm)
L=Longueur(mm)
L3(mm)
Largeur de la rainure(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles