Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1701.106101X16 |
K1701.106101X18 |
K1701.208141X16 |
K1701.208141X20 |
K1701.208141X25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1 | H | B | D | Taille | X=filetage | A=Longueur de poignée (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Nombre de dents | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.72 € | 1 | 4 jours | 13,2 | 30,5 | 7,9 | 10 | 1 | M6 | 39,9 | 46,8 | 13,8 | 10 | 20,2 | 36,8 | 41 | 16 | 16 | 0,0160 | ||
6.72 € | 1 | 4 jours | 13,2 | 30,5 | 7,9 | 10 | 1 | M6 | 39,9 | 46,8 | 13,8 | 10 | 20,2 | 36,8 | 41 | 18 | 16 | 0,0170 | ||
8.07 € | 1 | 4 jours | 18,5 | 36 | 10,5 | 13 | 2 | M8 | 65,2 | 74,8 | 19,1 | 14 | 26,1 | 50,1 | 54,6 | 16 | 20 | 0,0370 | ||
8.07 € | 1 | 4 jours | 18,5 | 36 | 10,5 | 13 | 2 | M8 | 65,2 | 74,8 | 19,1 | 14 | 26,1 | 50,1 | 54,6 | 20 | 20 | 0,0380 | ||
8.07 € | 1 | 4 jours | 18,5 | 36 | 10,5 | 13 | 2 | M8 | 65,2 | 74,8 | 19,1 | 14 | 26,1 | 50,1 | 54,6 | 25 | 20 | 0,0400 |
Loading...
Matériau principal | Thermoplastique haute performance | Couleur principale | gris foncé RAL 7021 | Matériau du composant | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | naturel | Désignation | Manette Indexable | Type de filetage | filetage |
RoHS | true | PL Edelstahl | true |
Configurer
Propriétés de base
D1
H
B
D
Taille
X=filetage
A=Longueur de poignée(mm)
A1=Longueur de poignée(mm)
D2(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Nombre de dents
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles