Écrous hexagonaux en acier inoxydable avec rondelle d’étanchéité au DESIGN hygiénique (07280)

Écrous hexagonaux en acier inoxydable avec rondelle d’étanchéité au DESIGN hygiénique (07280)
· Inox 1.4404.

· Taille M4 - M16

· Bague d'étanchéité prémontée et remplaçable

· Matériaux de qualité alimentaire

· Géométrie optimisée pour le nettoyage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07280-11-1104
07280-11-1105
07280-11-1106
07280-11-1108
07280-11-1110
07280-11-1112
07280-11-1116
07280-11-2104
07280-11-2105
07280-11-2106
07280-11-2108
07280-11-2110
07280-11-2112
07280-11-2116
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage (M) Corps de finition de surface D1
(mm)
D2=Diamètre
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

5.19 €

1 4 jours 4Poli1011.25211.15.9374.8

5.85 €

1 4 jours 5Poli1213.25213.17.4386

6.15 €

1 4 jours 6Poli1415.742.515.19.13107.2

8.51 €

1 4 jours 8Poli1819.742.518.111.73139.6

10.14 €

1 4 jours 10Poli2223.742.522.11541612

19.03 €

1 4 jours 12Poli2628.25325.116.151814.4

29.48 €

1 4 jours 16Poli3537.25332.121.862419.2

4.43 €

1 4 jours 4non poli1011.25211.15.9374.8

5.00 €

1 4 jours 5non poli1213.25213.17.4386

5.22 €

1 4 jours 6non poli1415.742.515.19.13107.2

7.25 €

1 4 jours 8non poli1819.742.518.111.73139.6

8.61 €

1 4 jours 10non poli2223.742.522.11541612

16.20 €

1 4 jours 12non poli2628.25325.116.151814.4

25.06 €

1 4 jours 16non poli3537.25332.121.862419.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Corde acier 1.4404

Assistance technique