Écrou borgne hexagonal, style bas, DIN 917, acier ou acier inoxydable (07280)

Écrou borgne hexagonal, style bas, DIN 917, acier ou acier inoxydable (07280)
· Acier, acier zingué, inox A2 ou inox A4

· Partie supérieure arrondie fermée

· Protège l’extrémité du filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07280-02-104
07280-02-105
07280-02-106
07280-02-108
07280-02-110
07280-02-112
07280-02-116
07280-02-120
07280-02-124
07280-02-130
07280-02-204
07280-02-205
07280-02-206
07280-02-208
07280-02-210
07280-02-212
07280-02-216
07280-02-220
07280-02-224
07280-02-230
07280-02-304
07280-02-305
07280-02-306
07280-02-308
07280-02-310
07280-02-312
07280-02-316
07280-02-320
07280-02-324
07280-02-330
07280-02-404
07280-02-405
07280-02-406
07280-02-408
07280-02-410
07280-02-412
07280-02-416
07280-02-420
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage (M) Matériau Corde acier Corps de finition de surface Qualité T minimum
(mm)
H
(mm)
R
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
E
(mm)
W
(mm)
X
(mm)
G
(mm)

0.47 €

1 4 jours 4Acier-brillant64.165.5877.6611.05-

0.48 €

1 4 jours 5Acier-brillant64.9671088.7911.2-

0.51 €

1 4 jours 6Acier-brillant66.719121011.051.52-

0.77 €

1 4 jours 8Acier-brillant69.2112151314.3822.4-

1.42 €

1 4 jours 10Acier-brillant610.6514201718.92-2.25

2.44 €

1 4 jours 12Acier-brillant613.1516251921.12-6.4

5.01 €

1 4 jours 16Acier-brillant616.6520302426.762-7.3

11.50 €

1 4 jours 20Acier-brillant620.5825353032.952.5-9.3

21.38 €

1 4 jours 24Acier-brillant623.5830403639.63-10.7

29.01 €

1 4 jours 30Acier-brillant627.5834604650.93-12.7

0.52 €

1 4 jours 4Acier-Galvanisé64.165.5877.6611.05-

0.54 €

1 4 jours 5Acier-Galvanisé64.9671088.7911.2-

0.55 €

1 4 jours 6Acier-Galvanisé66.719121011.051.51.5-

0.86 €

1 4 jours 8Acier-Galvanisé69.2112151314.3821.87-

1.59 €

1 4 jours 10Acier-Galvanisé610.6514201718.92-2.25

2.69 €

1 4 jours 12Acier-Galvanisé613.1516251921.12-6.4

5.52 €

1 4 jours 16Acier-Galvanisé616.6520302426.762-7.3

12.65 €

1 4 jours 20Acier-Galvanisé620.5825353032.952.5-9.3

23.52 €

1 4 jours 24Acier-Galvanisé623.5830403639.63-10.7

31.91 €

1 4 jours 30Acier-Galvanisé627.5834604650.93-12.7

0.52 €

1 4 jours 4Acier inoxydableA2brillant704.165.5877.6611.05-

0.54 €

1 4 jours 5Acier inoxydableA2brillant704.9671088.7911.2-

0.55 €

1 4 jours 6Acier inoxydableA2brillant706.719121011.051.51.5-

0.86 €

1 4 jours 8Acier inoxydableA2brillant709.2112151314.3821.87-

1.59 €

1 4 jours 10Acier inoxydableA2brillant7010.6514201718.92-2.25

2.69 €

1 4 jours 12Acier inoxydableA2brillant7013.1516251921.12-6.4

5.52 €

1 4 jours 16Acier inoxydableA2brillant7016.6520302426.762-7.3

12.65 €

1 4 jours 20Acier inoxydableA2brillant7020.5825353032.952.5-9.3

23.52 €

1 4 jours 24Acier inoxydableA2brillant7023.5830403639.63-10.7

54.23 €

1 4 jours 30Acier inoxydableA2brillant7027.5834604650.93-12.7

0.61 €

1 4 jours 4Acier inoxydableA4brillant704.165.5877.6611.05-

0.66 €

1 4 jours 5Acier inoxydableA4brillant704.9671088.7911.2-

0.68 €

1 4 jours 6Acier inoxydableA4brillant706.719121011.051.51.5-

1.01 €

1 4 jours 8Acier inoxydableA4brillant709.2112151314.3821.87-

1.88 €

1 4 jours 10Acier inoxydableA4brillant7010.6514201718.92-2.25

3.24 €

1 4 jours 12Acier inoxydableA4brillant7013.1516251921.12-6.4

6.64 €

1 4 jours 16Acier inoxydableA4brillant7016.6520302426.762-7.3

15.19 €

1 4 jours 20Acier inoxydableA4brillant7020.5825353032.952.5-9.3

Loading...

  1. 1

Assistance technique