Plaques de pieds de nivellement, plastique, usage intensif, forme C (27816)

Plaques de pieds de nivellement, plastique, usage intensif, forme C (27816)
· Composants pour l'assemblage d'un pied réglable

· Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage

· Chaque embase peut être combinée avec chaque type de broche

· La plaque antidérapante absorbe les vibrations et empêche un glissement du pied réglable

· Forme C sans trou de fixation (obturé) sans plaque antidérapante

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27816-31251
27816-31751
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
D=diamètre de la plaque
(mm)
H=Hauteur
(mm)
Capacité de charge maximale
(kN)

16.30 €

1 4 jours 961254418

33.35 €

1 4 jours 1351754525

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Couleur principale Noir Forme C

Assistance technique