Plaques de pieds de nivellement, plastique, forme D (27815)

Plaques de pieds de nivellement, plastique, forme D (27815)
· Composants pour l'assemblage d'un pied réglable

· Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage

· Chaque embase peut être combinée avec chaque type de broche

· La plaque antidérapante absorbe les vibrations et empêche un glissement du pied réglable

· Matériau : acier ou Inox 1.4305

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27815-4080
27815-4100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
D=diamètre de la plaque
(mm)

5.98 €

1 4 jours 5580

11.91 €

1 4 jours 74100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Couleur principale Noir Forme D
H=Hauteur(mm) 20 Capacité de charge maximale(kN) 12

Assistance technique