Plaques de pieds pivotants avec absorption des vibrations (27804)

Plaques de pieds pivotants avec absorption des vibrations (27804)
· Composants pour l'assemblage d'un pied articulé

· Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage

· Chaque embase peut être combinée avec chaque type de broche ou de rotule

· L'amortisseur absorbe les vibrations et prévient tout glissement du pied articulé

· Plage de température -30 °C jusqu'à +70 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27804-20401
27804-20402
27804-20501
27804-20502
27804-20601
27804-20602
27804-20801
27804-20802
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal D=diamètre de la plaque
(mm)
D1
(mm)
H1 (par 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
(mm)
Capacité de charge maximale
(kN)

14.27 €

1 4 jours Zinc4030.57 / 5.9 / 4.80.062

26.58 €

1 4 jours Acier inoxydable4030.57 / 5.8 / 4.90.212

17.36 €

1 4 jours Zinc5040.57 / 5.9 / 4.80.212

34.91 €

1 4 jours Acier inoxydable5040.57 / 5.8 / 4.90.435

19.79 €

1 4 jours Zinc60507 / 5.9 / 4.80.433

44.42 €

1 4 jours Acier inoxydable60507 / 5.8 / 4.90.705

26.15 €

1 4 jours Zinc80687 / 5.9 / 4.80.614

70.28 €

1 4 jours Acier inoxydable80687 / 5.8 / 4.91.372

Loading...

  1. 1

Informations de base

H=Hauteur(mm) 25

Assistance technique