Plaques de pieds pivotantes, acier inoxydable (27803)

Plaques de pieds pivotantes, acier inoxydable (27803)
· Composants pour l'assemblage d'un pied articulé

· Domaines d'application : construction de machines, industrie agroalimentaire, fabrication d'appareils, logistique et montage

· Chaque embase peut être combinée avec chaque type de broche ou de rotule

· Support en caoutchouc résistant à l'huile et à l'eau, protection antibactérienne et antimicrobienne

· Plage de température -20 °C jusqu'à +100 °C (+60 °C pour l'eau)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27803-1060
27803-1080
27803-1100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre de la plaque
(mm)

12.56 €

1 4 jours 58.5

14.81 €

1 4 jours 78.5

24.83 €

1 4 jours 98.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable H=Hauteur(mm) 29 Capacité de charge maximale(kN) 7

Assistance technique