Plaques de pieds pivotants, allongées, zinc coulé, forme D (27802)

Plaques de pieds pivotants, allongées, zinc coulé, forme D (27802)
· Composants pour l'assemblage d'un pied articulé

· Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage

· Chaque embase peut être combinée avec chaque type de broche ou de rotule

· La plaque antidérapante absorbe les vibrations et empêche un glissement du pied articulé

· Fixation au sol à l'aide de brides de fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

27802-40801

Référence pièce
27802-40801
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

20.89 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Zinc Forme D D=diamètre de la plaque(mm) 80
H=Hauteur(mm) 20 Capacité de charge maximale(kN) 30

Vous vous trouvez sur la page de Plaques de pieds pivotants, allongées, zinc coulé, forme D (27802), le numéro d'article est le suivant: 27802-40801.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 27802-40801.

Assistance technique