Plaques de pieds pivotants, forme D (27801)

Plaques de pieds pivotants, forme D (27801)
· Composants pour l'assemblage d'un pied articulé

· Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage

· Chaque embase peut être combinée avec chaque type de broche ou de rotule

· La plaque antidérapante absorbe les vibrations et empêche un glissement du pied articulé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27801-40801
27801-40802
27801-41001
27801-41002
27801-41201
27801-41202
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal A
(mm)
D=diamètre de la plaque
(mm)
Capacité de charge maximale
(kN)

21.03 €

1 4 jours Zinc558030

47.39 €

1 4 jours Acier inoxydable558035

28.35 €

1 4 jours Zinc7410035

71.44 €

1 4 jours Acier inoxydable7410040

30.73 €

1 4 jours Zinc9412035

90.89 €

1 4 jours Acier inoxydable9412040

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme D H=Hauteur(mm) 20

Assistance technique