Plaques de pieds pivotants, forme B (27801)

Plaques de pieds pivotants, forme B (27801)
· Composants pour l'assemblage d'un pied articulé

· Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage

· Chaque embase peut être combinée avec chaque type de broche ou de rotule

· La plaque antidérapante absorbe les vibrations et empêche un glissement du pied articulé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27801-20301
27801-20302
27801-20401
27801-20402
27801-20451
27801-20452
27801-20501
27801-20502
27801-20601
27801-20602
27801-20801
27801-20802
27801-21001
27801-21002
27801-21201
27801-21202
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal D=diamètre de la plaque
(mm)
Capacité de charge maximale
(kN)

7.81 €

1 4 jours Zinc3020

14.60 €

1 4 jours Acier inoxydable3020

9.01 €

1 4 jours Zinc4030

16.30 €

1 4 jours Acier inoxydable4030

10.53 €

1 4 jours Zinc4530

18.49 €

1 4 jours Acier inoxydable4530

10.63 €

1 4 jours Zinc5030

21.45 €

1 4 jours Acier inoxydable5035

12.30 €

1 4 jours Zinc6030

26.97 €

1 4 jours Acier inoxydable6035

16.93 €

1 4 jours Zinc8030

43.08 €

1 4 jours Acier inoxydable8035

24.22 €

1 4 jours Zinc10035

67.19 €

1 4 jours Acier inoxydable10040

26.57 €

1 4 jours Zinc12035

86.58 €

1 4 jours Acier inoxydable12040

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme B H=Hauteur(mm) 20

Assistance technique