Plaques de pieds pivotants, antistatiques, forme A (27800)

Plaques de pieds pivotants, antistatiques, forme A (27800)
· Pour la protection d'éléments, de composants et d'appareils électriques ou électroniques sensibles

· Domaines d'application : montage électrique, fabrication d'appareils selon les directives ATEX

· Fabriqués dans un plastique spécial à capacité d'élimination des décharges électrostatiques

· Les éléments de manœuvre de protection contre les décharges électrostatiques ont été spécialement développés pour une utilisation dans les zones de protection contre les charges électrostatiques

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27800-11040
27800-11050
27800-11060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre de la plaque
(mm)

3.85 €

1 4 jours 40

4.43 €

1 4 jours 50

4.97 €

1 4 jours 60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Couleur principale Noir Forme A
H=Hauteur(mm) 18 Capacité de charge maximale(kN) 9

Assistance technique