Plaques de pieds pivotants, plastique, forme C (27800)

Plaques de pieds pivotants, plastique, forme C (27800)
· Composants pour l'assemblage d'un pied articulé

· Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage

· Chaque embase peut être combinée avec chaque type de broche ou de rotule

· La plaque antidérapante absorbe les vibrations et empêche un glissement du pied articulé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27800-3080
27800-3100
27800-3120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
D=diamètre de la plaque
(mm)

3.13 €

1 4 jours 5580

6.28 €

1 4 jours 74100

7.84 €

1 4 jours 94120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Couleur principale Noir Forme C
H=Hauteur(mm) 18 Capacité de charge maximale(kN) 9

Assistance technique