Inscription
Configurer
  • Course Ls(mm)
  • Longueur du rail L(mm)
  • Chargement par paire(kg)
  • A1(mm)
  • A2(mm)
  • A3(mm)
  • A4(mm)
  • A5(mm)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Glissières télescopiques en aluminium pour montage latéral, extension intégrale, portance jusqu'à 300 kg (21335-35)

Référence pièce:

encore indéterminée. 12 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Course Ls

(mm)

Longueur du rail L

(mm)

Chargement par paire

(kg)

A1

(mm)

A2

(mm)

A3

(mm)

A4

(mm)

A5

(mm)

Quantité minimale de commande
300
300
240
142.5
285
75
125
150
1 pièces
350
350
255
167.5
335
100
150
200
1 pièces
400
400
270
192.5
385
125
175
250
1 pièces
450
450
285
217.5
435
150
200
300
1 pièces
500
500
300
242.5
485
175
225
350
1 pièces
550
550
300
267.5
535
200
250
400
1 pièces
600
600
300
292.5
585
225
275
450
1 pièces
650
650
295
317.5
635
250
300
500
1 pièces
700
700
290
342.5
685
275
325
550
1 pièces
800
800
270
392.5
785
325
375
650
1 pièces
900
900
250
442.5
885
375
425
750
1 pièces
1000
1000
230
492.5
985
425
475
850
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
363.26 €
( 432.28 € )
4 jours ouvrables
384.83 €
( 457.95 € )
4 jours ouvrables
413.86 €
( 492.49 € )
4 jours ouvrables
435.49 €
( 518.23 € )
4 jours ouvrables
456.15 €
( 542.82 € )
4 jours ouvrables
480.34 €
( 571.60 € )
4 jours ouvrables
500.26 €
( 595.31 € )
4 jours ouvrables
533.92 €
( 635.36 € )
4 jours ouvrables
559.45 €
( 665.75 € )
4 jours ouvrables
606.28 €
( 721.47 € )
4 jours ouvrables
655.28 €
( 779.78 € )
4 jours ouvrables
726.11 €
( 864.07 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Pour les applications avec fortes charges

· Fonctionnement aisé

· Stabilité latérale élevée grâce au guidage exact