Glissières télescopiques, acier pour montage latéral, extension totale, capacité de chargement jusqu’à 272 kg (21335)

Glissières télescopiques, acier pour montage latéral, extension totale, capacité de chargement jusqu’à 272 kg (21335)
· Conviennent pour le montage à plat

· Pour les applications avec fortes charges

· Fonctionnement aisé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21335-30-0254
21335-30-0305
21335-30-0356
21335-30-0406
21335-30-0457
21335-30-0508
21335-30-0559
21335-30-0610
21335-30-0660
21335-30-0711
21335-30-0762
21335-30-0813
21335-30-0864
21335-30-0914
21335-30-1016
21335-30-1067
21335-30-1118
21335-30-1220
21335-30-1372
21335-30-1524
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course Ls
(mm)
Longueur du rail L
(mm)
Chargement par paire
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
A8
(mm)
A9
(mm)
A10
(mm)
A11
(mm)
A12
(mm)
A13
(mm)
A14
(mm)
A15
(mm)
A16
(mm)

77.18 €

1 4 jours 254254272---152.4209.6228.6------103.1128.5147.6166.6

77.18 €

1 4 jours 304.8304.8272---203.2260.4279.4------153.9179.3198.4217.4

85.79 €

1 4 jours 355.6355.6272---254311.2330.2------204.7230.1249.2268.2

90.51 €

1 4 jours 406.4406.4272---304.8362381127-----255.5280.9300319

105.92 €

1 4 jours 457.2457.2272---355.6412.8431.8127----246.1306.3331.7350.8369.8

124.57 €

1 4 jours 508508272---406.4463.6482.6127190.5---296.9357.1382.5401.6420.6

131.47 €

1 4 jours 558.8558.8272---457.2514.4533.4127190.5---347.7407.9433.3452.4471.4

138.41 €

1 4 jours 609.6609.6267---508565.2584.2127190.5---398.5458.7484.1503.2522.2

143.29 €

1 4 jours 660.4660.4264---558.8616635127190.5---449.3509.5534.9554573

150.75 €

1 4 jours 711.2711.2261---609.6666.8685.8127190.5---500.1560.3585.7604.8623.8

172.43 €

1 4 jours 762762258235-501.7660.4717.6736.6127190.5368.3--550.9611.1636.5655.6674.6

181.57 €

1 4 jours 812.8812.8256235393.7552.5711.2768.4787.4127190.5368.3--601.7661.9687.3706.4725.4

193.17 €

1 4 jours 863.6863.6253235419.1603.3762819.2838.2127190.5368.3469.9-652.5712.7738.1757.2776.2

203.26 €

1 4 jours 914.4914.4248235444.5654.1812.8870889127190.5368.3520.7-703.3763.5788.9808827

265.83 €

1 4 jours 10161016237235546.1755.7914.4971.6990.6127190.5368.3520.7-804.9865.1890.5909.6928.6

329.72 €

1 4 jours 1066.81066.8228235546.1806.5965.21022.41041.4127190.5368.3520.7-855.7915.9941.3960.4979.4

347.55 €

1 4 jours 1117.61117.6218235546.1857.310161073.21092.2127190.5368.3520.7-906.5966.7992.11011.21030.2

355.96 €

1 4 jours 1219.21219.2204235596.9958.91117.61174.81193.8127190.5368.3520.7825.51008.11068.31093.71112.81131.8

373.32 €

1 4 jours 1371.61371.6196235596.9958.912701327.21346.2127190.5368.3520.7825.51160.51220.81246.21265.21284.2

391.99 €

1 4 jours 15241524182235596.9958.91422.41479.61498.6127190.5368.3520.7825.51312.91373.11398.51417.61436.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur h(mm) 76.2 Largeur l(mm) 19.1 Matériau principal Acier
Corps de finition de surface passivé Assemblage montage latéral A(mm) 12.7

Assistance technique