Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21334-75-0305 |
21334-75-0356 |
21334-75-0406 |
21334-75-0457 |
21334-75-0508 |
21334-75-0559 |
21334-75-0610 |
21334-75-0660 |
21334-75-0711 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course Ls (mm) | Longueur du rail L (mm) | Chargement par paire (kg) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | A6 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160.81 € | 1 | 4 jours | 327 | 305 | 70 | - | 260.3 | 273 | - | - | - | ||
168.83 € | 1 | 4 jours | 378 | 356 | 68 | - | 311.1 | 323.8 | - | - | 298.4 | ||
181.46 € | 1 | 4 jours | 429 | 406 | 65 | 250.8 | 361.9 | 374.6 | - | - | 349.2 | ||
194.69 € | 1 | 4 jours | 479.5 | 457 | 62 | 301.6 | 412.7 | 425.4 | 212.7 | - | 400 | ||
207.07 € | 1 | 4 jours | 530.5 | 508 | 57 | 352.4 | 463.5 | 476.2 | 238.1 | 365.2 | 450.8 | ||
220.65 € | 1 | 4 jours | 581 | 559 | 52 | 403.2 | 514.3 | 527 | 263.5 | 415.9 | 501.6 | ||
233.47 € | 1 | 4 jours | 632 | 610 | 46 | 454 | 565.1 | 577.8 | 288.9 | 466.7 | 552.4 | ||
244.36 € | 1 | 4 jours | 683 | 660 | 41 | 504.8 | 615.9 | 628.6 | 314.3 | 517.7 | 603.2 | ||
249.24 € | 1 | 4 jours | 733.5 | 711 | 36 | 555.6 | 666.7 | 679.4 | 339.7 | 568.3 | 654 |
Loading...
Hauteur h(mm) | 35.3 | Largeur l(mm) | 19.1 | Matériau principal | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | passivé | Assemblage | montage latéral | A(mm) | 15.9 |
Configurer
Propriétés de base
Course Ls(mm)
Longueur du rail L(mm)
Chargement par paire(kg)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
A5(mm)
A6(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles