Glissières télescopiques, acier inoxydable pour montage latéral, extension partielle, capacité de chargement jusqu’à 65 kg (21334)

Glissières télescopiques, acier inoxydable pour montage latéral, extension partielle, capacité de chargement jusqu’à 65 kg (21334)
· Enclenchement en position fermée

· Conviennent pour le montage à plat

· Fonctionnement aisé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21334-50-0300
21334-50-0350
21334-50-0400
21334-50-0450
21334-50-0500
21334-50-0550
21334-50-0600
21334-50-0650
21334-50-0700
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course Ls
(mm)
Longueur du rail L
(mm)
Capacité de chargement par paire (80 000 cycles)
(kg)
Paire de chargement (10 000 cycles)
(kg)
A
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
A8
(mm)

81.43 €

1 4 jours 209300606518--22425612816017.5

86.11 €

1 4 jours 24535057633616019225628816019235.5

90.54 €

1 4 jours 28240054592216019232035216019221.5

94.35 €

1 4 jours 320450505782242563844162242567.5

98.57 €

1 4 jours 35750047532622425641644822425625.5

102.96 €

1 4 jours 39455045501228832048051228832011.5

107.13 €

1 4 jours 43260043463028832051254428832029.5

111.09 €

1 4 jours 46965041431635238457660835238415.5

115.26 €

1 4 jours 50670040423435238460864035238433.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur h(mm) 35.34 Largeur l(mm) 9.5 Matériau principal Acier inoxydable
Corps de finition de surface brillant Assemblage montage latéral A1(mm) 32

Assistance technique