Roues avec pneus en caoutchouc sur jantes en tôle d’acier (95050)

Roues avec pneus en caoutchouc sur jantes en tôle d’acier (95050)
· Insensible aux chocs et aux collisions extrêmes

· Faible frottement

· Adaptée aux roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier 95016

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
95050-08025
95050-10030
95050-12538
95050-14038
95050-16040
95050-18050
95050-20050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur de la roue (D)
(Ø)
Largeur de la roue (B)
(mm)
Diamètre du trou (D1)
(Ø)
Largeur du moyeu (B1)
(mm)
Charge admissible
(kg)

14.57 €

1 4 jours 8025123550

16.66 €

1 4 jours 10030154570

20.07 €

1 4 jours 12537.51545100

22.67 €

1 4 jours 14037.51545115

29.24 €

1 4 jours 160402060135

35.77 €

1 4 jours 180502060170

38.10 €

1 4 jours 200502060205

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Caoutchouc Roulements de roue roulement à rouleaux

Assistance technique