Fermetures à déclic en plastique avec bouton, rotatif (05596-60)

Fermetures à déclic en plastique avec bouton, rotatif (05596-60)
· Utilisation facile

· Sécurité supplémentaire grâce à la rotation

· Pour vantaux d'épaisseur 1,2 à 19 mm

· Montage rapide et simple

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05596-60-247400
05596-60-247401
05596-60-247402
05596-60-247403
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale

30.06 €

1 4 jours Noir

45.26 €

1 4 jours Chromé

30.06 €

1 4 jours Blanc

30.06 €

1 4 jours Beige

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal PC/ABS Finition 1 Tournant A(mm) 28
B=Largeur(mm) 40 B1(mm) 26.5 B2(mm) 12
B3(mm) 40 B4(mm) 5.2 B5(mm) 16
D=filetage(mm) M32x1.5 D1(mm) 32 D2(mm) 7
H=Hauteur(mm) 47 H1(mm) 47 H2(mm) 17
H3(mm) 3.2 H4(mm) 26 H5(mm) 16
H6(mm) 30.2 H7(mm) 34 L=Longueur(mm) 39.87
L1(mm) 34.42 L2(mm) 7.2 L3(mm) 15
L4(mm) 18.5 T(mm) 13 T1(mm) 3
Charge de fonctionnement maximale(N) 310 Plage de température(°C) -30 À 60 S=Épaisseur de porte(mm) 1.2-19

Assistance technique