Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05596-40-211060 |
05596-40-215090 |
05596-40-222160 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme | Type-forme | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1=Surface totale de maintien (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Charge de fonctionnement maximale (N) | S=Épaisseur de porte (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.89 € | 1 | 4 jours | A | Petit | 6 | 4.4 | 11.6 | 2.2 | 1.3 | 6.1 | 4.57 | 15.9 | 12.75 | 5 | 8.33 | 4.8 | 25 | 0.6 | ||
3.97 € | 1 | 4 jours | B | Milieu | 9.5 | 7.8 | 15.5 | 2.65 | 2.1 | 9.1 | 8.2 | 22.5 | 19.05 | 6.3 | 12.7 | 6.4 | 90 | 0.8 | ||
4.53 € | 1 | 4 jours | C | Grand | 16.5 | 14 | 23.1 | 4.5 | 2.6 | 13.6 | 14.3 | 36 | 30 | 10.3 | 22.2 | 9.5 | 130 | 1 |
Loading...
Matériau principal | PC/ABS | Matériau du composant | Acier inoxydable | Couleur principale | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | Encliquetable | R(mm) | Max. 0,1 | Plage de température(°C) | -40 À 60 |
Configurer
Propriétés de base
Forme
Type-forme
B=Largeur(mm)
B1(mm)
H=Hauteur(mm)
H1=Surface totale de maintien(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
Charge de fonctionnement maximale(N)
S=Épaisseur de porte(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles