Verrous encliquetables en plastique avec poignée rabattable, forme B, non verrouillables (05596)

Verrous encliquetables en plastique avec poignée rabattable, forme B, non verrouillables (05596)
· Utilisation simple et rapide

· Pour vantaux d'épaisseur 2 à 22 mm

· Pour vantaux d'épaisseur 2 à 22 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05596-10-2002356000
05596-10-2002356001
05596-10-2002356022
05596-10-2002356033
05596-10-2007356000
05596-10-2007356001
05596-10-2007356022
05596-10-2007356033
05596-10-2012356000
05596-10-2012356001
05596-10-2012356022
05596-10-2012356033
05596-10-2017356000
05596-10-2017356001
05596-10-2017356022
05596-10-2017356033
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur du composant Couleur principale H7
(mm)
Vis S=Épaisseur de porte
(mm)

24.36 €

1 4 jours NoirNoir14M5X162-7

34.31 €

1 4 jours ChroméNoir14M5X162-7

24.36 €

1 4 jours BlancBlanc14M5X162-7

24.36 €

1 4 jours BeigeBeige14M5X162-7

24.36 €

1 4 jours NoirNoir14M5X207-12

34.31 €

1 4 jours ChroméNoir14M5X207-12

24.36 €

1 4 jours BlancBlanc14M5X207-12

24.36 €

1 4 jours BeigeBeige14M5X207-12

24.36 €

1 4 jours NoirNoir3.8M5X1612-17

34.31 €

1 4 jours ChroméNoir3.8M5X1612-17

24.36 €

1 4 jours BlancBlanc3.8M5X1612-17

24.36 €

1 4 jours BeigeBeige3.8M5X1612-17

24.36 €

1 4 jours NoirNoir3.8M5X2017-22

34.31 €

1 4 jours ChroméNoir3.8M5X2017-22

24.36 €

1 4 jours BlancBlanc3.8M5X2017-22

24.36 €

1 4 jours BeigeBeige3.8M5X2017-22

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal PC/ABS Matériau du composant PC/ABS Forme B
Type-forme Non verrouillable Finition 1 Avec poignée Finition 2 Rabattable
A(mm) 28 B=Largeur(mm) 60 B1(mm) 40
B2(mm) 5.2 D=diamètre(mm) 50 D1(mm) 50
D2(mm) 5.5 F=Force de retenue(N) 270 F1=Force de traction(N) 50
H=Hauteur(mm) 35.5 H1(mm) 35 H2(mm) 4
H3(mm) 22 H4(mm) 26.2 H5(mm) 23
H6(mm) 39.2 L=Longueur(mm) 42.9 L1(mm) 3.8
L2(mm) 12.7 L3(mm) 7.2 Plage de température(°C) -30 À 60

Assistance technique