Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
95064-07532 |
95064-10037 |
95064-12540 |
95064-15050 |
95064-20050 |
95064-25065 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur de la roue (D) (Ø) | Largeur de la roue (B) (mm) | Diamètre du trou (D1) (Ø) | Largeur du moyeu (B1) (mm) | Charge admissible (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.74 € | 1 | 4 jours | 75 | 32 | 12 | 35 | 300 | ||
28.14 € | 1 | 4 jours | 100 | 37 | 15 | 45 | 500 | ||
46.56 € | 1 | 4 jours | 125 | 40 | 15 | 45 | 700 | ||
56.73 € | 1 | 4 jours | 150 | 50 | 20 | 60 | 800 | ||
111.38 € | 1 | 4 jours | 200 | 50 | 20 | 60 | 1500 | ||
207.07 € | 1 | 4 jours | 250 | 65 | 25 | 70 | 2000 |
Loading...
Matériau principal | Polyamide | Roulements de roue | palier lisse | Forme | A |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur de la roue (D)(Ø)
Largeur de la roue (B)(mm)
Diamètre du trou (D1)(Ø)
Largeur du moyeu (B1)(mm)
Charge admissible(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles