Verrous quart de tour en acier inoxydable avec poignée en T (05593)

Verrous quart de tour en acier inoxydable avec poignée en T (05593)
· Verrou pour trappes, armoires électriques, armoires métalliques ou portes de machines

· Domaines d'application : moyens de manutention, montage, logistique, construction d'armoires électriques

· Toutes les lames d'aiguille peuvent être combinées avec tous les corps

· La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée)

· Inox 1.4301, 1.4305

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05593-1186
05593-2186
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Actionnement D=diamètre
(mm)

43.26 €

1 4 jours APoignée en T28

65.84 €

1 4 jours BPoignée en T verrouillable32

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4301 H=Hauteur(mm) 18
S=Épaisseur de paroi maximale(mm) 8 SW=largeur de clavette(mm) 27

Assistance technique