Verrou quart de tour au DESIGN hygiénique avec poignée en T (05593)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

05593-04-1188

Référence pièce
05593-04-1188
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

125.25 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4404 Matériau du composant Silicone
Couleur du composant bleu D=diamètre(mm) 30 H=Hauteur(mm) 18
H1=Hauteur de la poignée(mm) 40 H3(mm) 3 L1=Longueur de la poignée(mm) 100
S=Épaisseur de paroi maximale(mm) 8

Vous vous trouvez sur la page de Verrou quart de tour au DESIGN hygiénique avec poignée en T (05593), le numéro d'article est le suivant: 05593-04-1188.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05593-04-1188.

Assistance technique