Verrous quart de tour en acier inoxydable avec poignée en L (05594-02)

Verrous quart de tour en acier inoxydable avec poignée en L (05594-02)
· Verrou pour trappes, armoires électriques, armoires métalliques ou portes de machines

· Domaines d'application : moyens de manutention, montage, logistique, construction d'armoires électriques

· Toutes les lames d'aiguille peuvent être combinées avec tous les corps

· Peut être installé pré-assemblé, montage à gauche ou à droite

· Inox 1.4401.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05594-02-118
05594-02-218
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Actionnement

109.70 €

1 4 jours Poignée en L

121.15 €

1 4 jours Poignée en L verrouillable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4401 D=diamètre(mm) 32
H=Hauteur(mm) 18 S=Épaisseur de paroi maximale(mm) 8

Assistance technique