Pieds pivotants avec absorption des vibrations (27806)

Pieds pivotants avec absorption des vibrations (27806)
· Composants pour l'assemblage d'un pied articulé

· Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage

· L'amortisseur absorbe les vibrations et prévient tout glissement du patin

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27806-110
27806-112
27806-116
27806-120
27806-310
27806-312
27806-316
27806-320
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre de la plaque
(mm)
Charge admissible
(kN)
D1=Filetage (M)
(mm)
Matériau principal D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
SW
(mm)
T
(mm)

15.61 €

1 4 jours 320.21210Acier30.5302251710

17.47 €

1 4 jours 400.21212Acier30.5342661912

21.02 €

1 4 jours 500.43516Acier40.5403272414

27.81 €

1 4 jours 600.70520Acier50504283018

18.55 €

1 4 jours 320.21210Acier inoxydable30.5302251710

20.76 €

1 4 jours 400.21212Acier inoxydable30.5342661912

24.61 €

1 4 jours 500.43516Acier inoxydable40.5403272414

32.06 €

1 4 jours 600.70520Acier inoxydable50504283018

Loading...

  1. 1

Informations de base

H3 (par 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)(mm) 8 / 6.8 / 5.9

Assistance technique