Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
27795-3006X020 |
27795-3006X030 |
27795-3008X015 |
27795-3008X020 |
27795-3008X025 |
27795-3008X030 |
27795-3008X040 |
27795-4708X015 |
27795-4708X020 |
27795-4708X030 |
27795-4708X040 |
27795-4710X020 |
27795-4710X030 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=diamètre de la plaque (mm) | Charge admissible (kN) | L=longueur de filetage (mm) | D1=Filetage (M) (mm) | H1=Hauteur totale (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.58 € | 1 | 4 jours | 30 | 3 | 20 | 6 | 36 | 13 | ||
0.58 € | 1 | 4 jours | 30 | 3 | 30 | 6 | 46 | 13 | ||
0.59 € | 1 | 4 jours | 30 | 3 | 15 | 8 | 31 | 13 | ||
0.65 € | 1 | 4 jours | 30 | 3 | 20 | 8 | 36 | 13 | ||
0.66 € | 1 | 4 jours | 30 | 3 | 25 | 8 | 41 | 13 | ||
0.68 € | 1 | 4 jours | 30 | 3 | 30 | 8 | 46 | 13 | ||
0.70 € | 1 | 4 jours | 30 | 3 | 40 | 8 | 56 | 13 | ||
0.73 € | 1 | 4 jours | 47 | 4 | 15 | 8 | 31 | 13 | ||
0.75 € | 1 | 4 jours | 47 | 4 | 20 | 8 | 36 | 13 | ||
0.77 € | 1 | 4 jours | 47 | 4 | 30 | 8 | 46 | 13 | ||
0.80 € | 1 | 4 jours | 47 | 4 | 40 | 8 | 56 | 13 | ||
0.81 € | 1 | 4 jours | 47 | 4 | 20 | 10 | 36 | 17 | ||
0.87 € | 1 | 4 jours | 47 | 4 | 30 | 10 | 46 | 17 |
Loading...
Matériau principal | Polyamide | Matériau du composant | Acier | H=Hauteur(mm) | 16 |
---|
Configurer
Propriétés de base
D=diamètre de la plaque(mm)
Charge admissible(kN)
L=longueur de filetage(mm)
D1=Filetage (M)(mm)
H1=Hauteur totale(mm)
SW(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles