Pieds de nivellement au DESIGN hygiénique, forme A (27791)

Pieds de nivellement au DESIGN hygiénique, forme A (27791)
· Spécialement pour les locaux sanitaires

· Domaines d'application : industrie agroalimentaire, brasseries, laiteries, industrie des boissons ou encore industrie pharmaceutique

· Haute qualité de surface

· Certification 3-A

· Angle d’inclinaison 15°

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27791-05-106012X140
27791-05-106012X190
27791-05-106016X140
27791-05-106016X190
27791-05-108016X140
27791-05-108016X190
27791-05-108020X140
27791-05-108020X190
27791-05-108024X140
27791-05-108024X190
27791-05-110016X140
27791-05-110016X190
27791-05-110020X140
27791-05-110020X190
27791-05-110024X140
27791-05-110024X190
27791-05-112016X140
27791-05-112016X190
27791-05-112020X140
27791-05-112020X190
27791-05-112024X140
27791-05-112024X190
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre de la plaque
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
D1=Filetage (M)
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur totale
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)
PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

87.96 €

1 4 jours 607912M122423191511126045140132010oui0.4619

106.33 €

1 4 jours 6010412M122423241511378570190132010oui0.5408

87.96 €

1 4 jours 607916M162423191511126045140132010oui0.4869

106.55 €

1 4 jours 6010416M162423241511378570190132010oui0.6038

91.38 €

1 4 jours 807916M162425193531146045140132020-0.6236

109.70 €

1 4 jours 8010416M162425243531398570190132020-0.7411

95.98 €

1 4 jours 807920M203025193531146045140172620-0.8129

110.70 €

1 4 jours 8010420M203025243531398570190172620-0.9952

104.33 €

1 4 jours 807924M243525193531146045140203020-1.0130

118.29 €

1 4 jours 8010424M243525243531398570190203020-1.2750

95.76 €

1 4 jours 1007916M162428196561176045140132025-0.7817

114.07 €

1 4 jours 10010416M162428246561428570190132025-0.8961

100.34 €

1 4 jours 1007920M203028196561176045140172625-0.9693

115.08 €

1 4 jours 10010420M203028246561428570190172625-1.1520

108.69 €

1 4 jours 1007924M243528196561176045140203025-1.1700

122.65 €

1 4 jours 10010424M243528246561428570190203025-1.4260

108.52 €

1 4 jours 1207916M162432200601216045140132030-1.1220

126.82 €

1 4 jours 12010416M162432250601468570190132030-1.2390

113.12 €

1 4 jours 1207920M203032200601216045140172630-1.3090

127.84 €

1 4 jours 12010420M203032250601468570190172630-1.4910

121.45 €

1 4 jours 1207924M243532200601216045140203030-1.5120

135.41 €

1 4 jours 12010424M243532250601468570190203030-1.7640

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4301 Forme A
Désignation Pied réglable Finition 1 pour locaux sanitaires RoHS oui

Assistance technique