Pieds de nivellement en acier ou acier inoxydable, forme D (27790)

Pieds de nivellement en acier ou acier inoxydable, forme D (27790)
· Composants pour l'assemblage d'un pied réglable

· Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage

· La surface d'appui en caoutchouc amortit les bruits de choc

· Écrous adaptés inclus

· Matériau : embase et broche filetée en acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27790-4106010X50
27790-4106012X50
27790-4106012X100
27790-4106016X75
27790-4106016X100
27790-4106016X150
27790-4106016X200
27790-4206010X50
27790-4206012X50
27790-4206012X100
27790-4206016X75
27790-4206016X100
27790-4206016X150
27790-4206016X200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=longueur de filetage
(mm)
D1=Filetage (M)
(mm)
Matériau principal H1=Hauteur totale
(mm)
H2
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)

16.92 €

1 4 jours 5010Acier8232145

16.92 €

1 4 jours 5012Acier8232146

18.13 €

1 4 jours 10012Acier13232146

19.47 €

1 4 jours 7516Acier10833168

19.84 €

1 4 jours 10016Acier13333168

21.67 €

1 4 jours 15016Acier18333168

22.36 €

1 4 jours 20016Acier23333168

21.46 €

1 4 jours 5010Acier inoxydable8232145

21.46 €

1 4 jours 5012Acier inoxydable8232146

22.92 €

1 4 jours 10012Acier inoxydable13232146

21.71 €

1 4 jours 7516Acier inoxydable10833138

22.33 €

1 4 jours 10016Acier inoxydable13333138

23.54 €

1 4 jours 15016Acier inoxydable18333138

26.44 €

1 4 jours 20016Acier inoxydable23333138

Loading...

  1. 1

Informations de base

D=diamètre de la plaque(mm) 60 Charge admissible(kN) 7 Matériau du composant Caoutchouc
Forme D A(mm) 45 H=Hauteur(mm) 22

Assistance technique