Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=diamètre de la plaque (mm) | Charge admissible (kN) | L=longueur de filetage (mm) | D1=Filetage (M) (mm) | Matériau principal | H=Hauteur (mm) | H1=Hauteur totale (mm) | H2 (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.36 € | 1 | 4 jours | 50 | 4 | 50 | 10 | Acier | 19 | 79 | 29 | 14 | 5 | ||
13.36 € | 1 | 4 jours | 50 | 4 | 50 | 12 | Acier | 19 | 79 | 29 | 14 | 6 | ||
14.12 € | 1 | 4 jours | 50 | 4 | 100 | 12 | Acier | 19 | 129 | 29 | 14 | 6 | ||
15.59 € | 1 | 4 jours | 50 | 4 | 75 | 16 | Acier | 19 | 104 | 29 | 16 | 8 | ||
15.95 € | 1 | 4 jours | 50 | 4 | 100 | 16 | Acier | 19 | 129 | 29 | 16 | 8 | ||
18.00 € | 1 | 4 jours | 50 | 4 | 150 | 16 | Acier | 19 | 179 | 29 | 16 | 8 | ||
15.00 € | 1 | 4 jours | 60 | 7 | 50 | 10 | Acier | 22 | 82 | 32 | 14 | 5 | ||
15.00 € | 1 | 4 jours | 60 | 7 | 50 | 12 | Acier | 22 | 82 | 32 | 14 | 6 | ||
16.22 € | 1 | 4 jours | 60 | 7 | 100 | 12 | Acier | 22 | 132 | 32 | 14 | 6 | ||
17.58 € | 1 | 4 jours | 60 | 7 | 75 | 16 | Acier | 22 | 108 | 33 | 16 | 8 | ||
17.94 € | 1 | 4 jours | 60 | 7 | 100 | 16 | Acier | 22 | 133 | 33 | 16 | 8 | ||
19.75 € | 1 | 4 jours | 60 | 7 | 150 | 16 | Acier | 22 | 183 | 33 | 16 | 8 | ||
18.19 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 100 | 16 | Acier | 25 | 135 | 35 | 16 | 8 | ||
19.80 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 150 | 16 | Acier | 25 | 185 | 35 | 16 | 8 | ||
18.80 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 75 | 20 | Acier | 25 | 111 | 36 | 20 | 10 | ||
21.29 € | 1 | 4 jours | 100 | 15 | 100 | 20 | Acier | 28 | 138.5 | 38.5 | 20 | 10 | ||
23.25 € | 1 | 4 jours | 100 | 15 | 150 | 20 | Acier | 28 | 188.5 | 38.5 | 20 | 10 | ||
29.45 € | 1 | 4 jours | 100 | 15 | 200 | 24 | Acier | 28 | 238.5 | 38.5 | 24 | 10 | ||
31.95 € | 1 | 4 jours | 120 | 30 | 100 | 20 | Acier | 32 | 142.5 | 42.5 | 20 | 10 | ||
33.24 € | 1 | 4 jours | 120 | 30 | 150 | 20 | Acier | 32 | 192.5 | 42.5 | 20 | 10 | ||
35.12 € | 1 | 4 jours | 120 | 30 | 200 | 20 | Acier | 32 | 242.5 | 42.5 | 20 | 10 | ||
34.29 € | 1 | 4 jours | 120 | 30 | 100 | 24 | Acier | 32 | 142.5 | 42.5 | 24 | 10 | ||
36.69 € | 1 | 4 jours | 120 | 30 | 150 | 24 | Acier | 32 | 192.5 | 42.5 | 24 | 10 | ||
39.33 € | 1 | 4 jours | 120 | 30 | 200 | 24 | Acier | 32 | 242.5 | 42.5 | 24 | 10 | ||
38.54 € | 1 | 4 jours | 120 | 30 | 100 | 30 | Acier | 32 | 143.5 | 43.5 | 30 | 10 | ||
40.05 € | 1 | 4 jours | 120 | 30 | 150 | 30 | Acier | 32 | 193.5 | 43.5 | 30 | 10 | ||
45.03 € | 1 | 4 jours | 120 | 30 | 200 | 30 | Acier | 32 | 243.5 | 43.5 | 30 | 10 | ||
15.80 € | 1 | 4 jours | 50 | 4 | 50 | 10 | Acier inoxydable | 19 | 79 | 29 | 14 | 5 | ||
15.80 € | 1 | 4 jours | 50 | 4 | 50 | 12 | Acier inoxydable | 19 | 79 | 29 | 14 | 6 | ||
17.26 € | 1 | 4 jours | 50 | 4 | 100 | 12 | Acier inoxydable | 19 | 129 | 29 | 14 | 6 | ||
18.64 € | 1 | 4 jours | 50 | 4 | 75 | 16 | Acier inoxydable | 19 | 104 | 29 | 13 | 8 | ||
19.24 € | 1 | 4 jours | 50 | 4 | 100 | 16 | Acier inoxydable | 19 | 129 | 29 | 13 | 8 | ||
20.69 € | 1 | 4 jours | 50 | 4 | 150 | 16 | Acier inoxydable | 19 | 179 | 29 | 13 | 8 | ||
22.40 € | 1 | 4 jours | 50 | 4 | 200 | 16 | Acier inoxydable | 19 | 229 | 29 | 13 | 8 | ||
20.15 € | 1 | 4 jours | 60 | 7 | 50 | 10 | Acier inoxydable | 22 | 82 | 32 | 14 | 5 | ||
20.15 € | 1 | 4 jours | 60 | 7 | 50 | 12 | Acier inoxydable | 22 | 82 | 32 | 14 | 6 | ||
21.71 € | 1 | 4 jours | 60 | 7 | 100 | 12 | Acier inoxydable | 22 | 132 | 32 | 14 | 6 | ||
20.40 € | 1 | 4 jours | 60 | 7 | 75 | 16 | Acier inoxydable | 22 | 108 | 33 | 13 | 8 | ||
21.07 € | 1 | 4 jours | 60 | 7 | 100 | 16 | Acier inoxydable | 22 | 133 | 33 | 13 | 8 | ||
22.36 € | 1 | 4 jours | 60 | 7 | 150 | 16 | Acier inoxydable | 22 | 183 | 33 | 13 | 8 | ||
23.93 € | 1 | 4 jours | 60 | 7 | 200 | 16 | Acier inoxydable | 22 | 233 | 33 | 13 | 8 | ||
33.60 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 75 | 16 | Acier inoxydable | 25 | 110 | 35 | 13 | 8 | ||
35.01 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 100 | 16 | Acier inoxydable | 25 | 135 | 35 | 13 | 8 | ||
35.95 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 125 | 16 | Acier inoxydable | 25 | 160 | 35 | 13 | 8 | ||
36.92 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 150 | 16 | Acier inoxydable | 25 | 185 | 35 | 13 | 8 | ||
38.32 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 175 | 16 | Acier inoxydable | 25 | 210 | 35 | 13 | 8 | ||
36.85 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 75 | 20 | Acier inoxydable | 25 | 113 | 38 | 17 | 10 | ||
45.07 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 200 | 20 | Acier inoxydable | 25 | 238 | 38 | 17 | 10 | ||
47.13 € | 1 | 4 jours | 100 | 15 | 150 | 20 | Acier inoxydable | 30 | 193 | 43 | 17 | 10 | ||
62.22 € | 1 | 4 jours | 120 | 30 | 100 | 20 | Acier inoxydable | 32 | 143 | 43 | 17 | 10 | ||
64.71 € | 1 | 4 jours | 120 | 30 | 150 | 20 | Acier inoxydable | 32 | 194 | 44 | 17 | 10 | ||
67.98 € | 1 | 4 jours | 120 | 30 | 200 | 20 | Acier inoxydable | 32 | 244 | 44 | 17 | 10 | ||
67.45 € | 1 | 4 jours | 120 | 30 | 100 | 24 | Acier inoxydable | 32 | 145 | 45 | 20 | 10 | ||
71.99 € | 1 | 4 jours | 120 | 30 | 150 | 24 | Acier inoxydable | 32 | 195 | 45 | 20 | 10 | ||
75.71 € | 1 | 4 jours | 120 | 30 | 200 | 24 | Acier inoxydable | 32 | 245 | 45 | 20 | 10 | ||
74.04 € | 1 | 4 jours | 120 | 30 | 100 | 30 | Acier inoxydable | 32 | 147 | 47 | 26 | 10 | ||
81.20 € | 1 | 4 jours | 120 | 30 | 150 | 30 | Acier inoxydable | 32 | 197 | 47 | 26 | 10 | ||
87.42 € | 1 | 4 jours | 120 | 30 | 200 | 30 | Acier inoxydable | 32 | 247 | 47 | 26 | 10 |
Loading...
Matériau du composant | Caoutchouc | Forme | C |
---|
Configurer
Propriétés de base
D=diamètre de la plaque(mm)
Charge admissible(kN)
L=longueur de filetage(mm)
D1=Filetage (M)(mm)
Matériau principal
H=Hauteur(mm)
H1=Hauteur totale(mm)
H2(mm)
SW(mm)
SW1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles