Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=diamètre de la plaque (mm) | Charge admissible (kN) | L=longueur de filetage (mm) | D1=Filetage (M) (mm) | Matériau principal | A (mm) | H=Hauteur (mm) | H1=Hauteur totale (mm) | H2 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.76 € | 1 | 4 jours | 60 | 7 | 50 | 10 | Acier | 45 | 22 | 82 | 32 | 14 | ||
14.96 € | 1 | 4 jours | 60 | 7 | 100 | 10 | Acier | 45 | 22 | 132 | 32 | 14 | ||
13.76 € | 1 | 4 jours | 60 | 7 | 50 | 12 | Acier | 45 | 22 | 82 | 32 | 14 | ||
14.96 € | 1 | 4 jours | 60 | 7 | 100 | 12 | Acier | 45 | 22 | 132 | 32 | 14 | ||
16.20 € | 1 | 4 jours | 60 | 7 | 150 | 12 | Acier | 45 | 22 | 182 | 32 | 14 | ||
16.01 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 50 | 10 | Acier | 54 | 25 | 85 | 35 | 14 | ||
16.38 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 100 | 10 | Acier | 54 | 25 | 135 | 35 | 14 | ||
16.05 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 50 | 12 | Acier | 54 | 25 | 85 | 35 | 14 | ||
16.41 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 100 | 12 | Acier | 54 | 25 | 135 | 35 | 14 | ||
17.91 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 150 | 12 | Acier | 54 | 25 | 185 | 35 | 14 | ||
16.50 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 50 | 14 | Acier | 54 | 25 | 85 | 35 | 14 | ||
16.85 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 100 | 14 | Acier | 54 | 25 | 135 | 35 | 14 | ||
17.95 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 150 | 14 | Acier | 54 | 25 | 185 | 35 | 14 | ||
17.94 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 100 | 16 | Acier | 54 | 25 | 135 | 35 | 16 | ||
19.57 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 150 | 16 | Acier | 54 | 25 | 185 | 35 | 16 | ||
18.81 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 75 | 20 | Acier | 54 | 25 | 111 | 36 | 20 | ||
19.93 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 100 | 20 | Acier | 54 | 25 | 136 | 36 | 20 | ||
21.22 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 150 | 20 | Acier | 54 | 25 | 186 | 36 | 20 | ||
22.51 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 200 | 20 | Acier | 54 | 25 | 236 | 36 | 20 | ||
23.40 € | 1 | 4 jours | 100 | 15 | 75 | 20 | Acier | 69 | 28 | 113.5 | 38.5 | 20 | ||
24.29 € | 1 | 4 jours | 100 | 15 | 100 | 20 | Acier | 69 | 28 | 138.5 | 38.5 | 20 | ||
26.55 € | 1 | 4 jours | 100 | 15 | 150 | 20 | Acier | 69 | 28 | 188.5 | 38.5 | 20 | ||
28.41 € | 1 | 4 jours | 100 | 15 | 200 | 20 | Acier | 69 | 28 | 238.5 | 38.5 | 20 | ||
30.77 € | 1 | 4 jours | 100 | 15 | 250 | 20 | Acier | 69 | 28 | 288.5 | 38.5 | 20 | ||
27.37 € | 1 | 4 jours | 100 | 15 | 100 | 24 | Acier | 69 | 28 | 138.5 | 38.5 | 24 | ||
29.37 € | 1 | 4 jours | 100 | 15 | 150 | 24 | Acier | 69 | 28 | 188.5 | 38.5 | 24 | ||
31.02 € | 1 | 4 jours | 100 | 15 | 200 | 24 | Acier | 69 | 28 | 238.5 | 38.5 | 24 | ||
33.64 € | 1 | 4 jours | 100 | 15 | 250 | 24 | Acier | 69 | 28 | 288.5 | 38.5 | 24 | ||
17.68 € | 1 | 4 jours | 60 | 7 | 50 | 10 | Acier inoxydable | 45 | 22 | 82 | 32 | 14 | ||
19.13 € | 1 | 4 jours | 60 | 7 | 100 | 10 | Acier inoxydable | 45 | 22 | 132 | 32 | 14 | ||
17.68 € | 1 | 4 jours | 60 | 7 | 50 | 12 | Acier inoxydable | 45 | 22 | 82 | 32 | 14 | ||
19.13 € | 1 | 4 jours | 60 | 7 | 100 | 12 | Acier inoxydable | 45 | 22 | 132 | 32 | 14 | ||
20.63 € | 1 | 4 jours | 60 | 7 | 150 | 12 | Acier inoxydable | 45 | 22 | 182 | 32 | 14 | ||
23.52 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 50 | 10 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 85 | 35 | 14 | ||
24.30 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 75 | 10 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 110 | 35 | 14 | ||
25.06 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 100 | 10 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 135 | 35 | 14 | ||
25.78 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 125 | 10 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 160 | 35 | 14 | ||
23.64 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 50 | 12 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 85 | 35 | 14 | ||
24.43 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 75 | 12 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 110 | 35 | 14 | ||
25.16 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 100 | 12 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 135 | 35 | 14 | ||
25.88 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 125 | 12 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 160 | 35 | 14 | ||
26.61 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 150 | 12 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 185 | 35 | 14 | ||
24.43 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 75 | 14 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 110 | 35 | 14 | ||
25.16 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 100 | 14 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 135 | 35 | 14 | ||
25.88 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 125 | 14 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 160 | 35 | 14 | ||
26.62 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 150 | 14 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 185 | 35 | 14 | ||
27.39 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 175 | 14 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 210 | 35 | 14 | ||
25.68 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 75 | 16 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 110 | 35 | 13 | ||
26.77 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 100 | 16 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 135 | 35 | 13 | ||
27.14 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 125 | 16 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 160 | 35 | 13 | ||
28.26 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 150 | 16 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 185 | 35 | 13 | ||
28.99 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 175 | 16 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 210 | 35 | 13 | ||
28.44 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 75 | 20 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 113 | 38 | 17 | ||
30.11 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 100 | 20 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 138 | 38 | 17 | ||
31.19 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 125 | 20 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 163 | 38 | 17 | ||
32.91 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 150 | 20 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 188 | 38 | 17 | ||
34.25 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 175 | 20 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 213 | 38 | 17 | ||
35.19 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 200 | 20 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 238 | 38 | 17 | ||
36.14 € | 1 | 4 jours | 80 | 10 | 225 | 20 | Acier inoxydable | 54 | 25 | 263 | 38 | 17 | ||
36.69 € | 1 | 4 jours | 100 | 15 | 75 | 20 | Acier inoxydable | 69 | 30 | 118 | 43 | 17 |
Loading...
Matériau du composant | Caoutchouc | Forme | B |
---|
Configurer
Propriétés de base
D=diamètre de la plaque(mm)
Charge admissible(kN)
L=longueur de filetage(mm)
D1=Filetage (M)(mm)
Matériau principal
A(mm)
H=Hauteur(mm)
H1=Hauteur totale(mm)
H2(mm)
SW(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles