Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | D=diamètre de la plaque (mm) | Charge admissible (kN) | L=longueur de filetage (mm) | Hauteur du corps principal H (mm) | D1=Filetage (M) (mm) | H1=Hauteur totale (mm) | H2 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.21 € | 1 | 4 jours | Acier | 50 | 4 | 50 | 19 | 10 | 79 | 29 | 14 | ||
10.92 € | 1 | 4 jours | Acier | 50 | 4 | 100 | 19 | 10 | 129 | 29 | 14 | ||
10.21 € | 1 | 4 jours | Acier | 50 | 4 | 50 | 19 | 12 | 79 | 29 | 14 | ||
10.92 € | 1 | 4 jours | Acier | 50 | 4 | 100 | 19 | 12 | 129 | 29 | 14 | ||
11.83 € | 1 | 4 jours | Acier | 50 | 4 | 150 | 19 | 12 | 179 | 29 | 14 | ||
11.85 € | 1 | 4 jours | Acier | 60 | 7 | 50 | 22 | 10 | 82 | 32 | 14 | ||
13.05 € | 1 | 4 jours | Acier | 60 | 7 | 100 | 22 | 10 | 132 | 32 | 14 | ||
11.85 € | 1 | 4 jours | Acier | 60 | 7 | 50 | 22 | 12 | 82 | 32 | 14 | ||
13.05 € | 1 | 4 jours | Acier | 60 | 7 | 100 | 22 | 12 | 132 | 32 | 14 | ||
13.86 € | 1 | 4 jours | Acier | 60 | 7 | 150 | 22 | 12 | 182 | 32 | 14 | ||
13.48 € | 1 | 4 jours | Acier | 80 | 10 | 50 | 25 | 10 | 85 | 35 | 14 | ||
14.15 € | 1 | 4 jours | Acier | 80 | 10 | 100 | 25 | 10 | 135 | 35 | 14 | ||
13.54 € | 1 | 4 jours | Acier | 80 | 10 | 50 | 25 | 12 | 85 | 35 | 14 | ||
14.19 € | 1 | 4 jours | Acier | 80 | 10 | 100 | 25 | 12 | 135 | 35 | 14 | ||
16.13 € | 1 | 4 jours | Acier | 80 | 10 | 150 | 25 | 12 | 185 | 35 | 14 | ||
13.91 € | 1 | 4 jours | Acier | 80 | 10 | 50 | 25 | 14 | 85 | 35 | 14 | ||
14.59 € | 1 | 4 jours | Acier | 80 | 10 | 100 | 25 | 14 | 135 | 35 | 14 | ||
16.17 € | 1 | 4 jours | Acier | 80 | 10 | 150 | 25 | 14 | 185 | 35 | 14 | ||
16.10 € | 1 | 4 jours | Acier | 80 | 10 | 100 | 25 | 16 | 135 | 35 | 16 | ||
17.82 € | 1 | 4 jours | Acier | 80 | 10 | 150 | 25 | 16 | 185 | 35 | 16 | ||
16.75 € | 1 | 4 jours | Acier | 80 | 10 | 75 | 25 | 20 | 111 | 36 | 20 | ||
17.08 € | 1 | 4 jours | Acier | 80 | 10 | 100 | 25 | 20 | 136 | 36 | 20 | ||
19.14 € | 1 | 4 jours | Acier | 80 | 10 | 150 | 25 | 20 | 186 | 36 | 20 | ||
21.56 € | 1 | 4 jours | Acier | 80 | 10 | 200 | 25 | 20 | 236 | 36 | 20 | ||
19.47 € | 1 | 4 jours | Acier | 100 | 15 | 75 | 28 | 20 | 113.5 | 38.5 | 20 | ||
19.80 € | 1 | 4 jours | Acier | 100 | 15 | 100 | 28 | 20 | 138.5 | 38.5 | 20 | ||
21.90 € | 1 | 4 jours | Acier | 100 | 15 | 150 | 28 | 20 | 188.5 | 38.5 | 20 | ||
24.04 € | 1 | 4 jours | Acier | 100 | 15 | 200 | 28 | 20 | 238.5 | 38.5 | 20 | ||
26.54 € | 1 | 4 jours | Acier | 100 | 15 | 250 | 28 | 20 | 288.5 | 38.5 | 20 | ||
24.08 € | 1 | 4 jours | Acier | 100 | 15 | 100 | 28 | 24 | 138.5 | 38.5 | 24 | ||
26.37 € | 1 | 4 jours | Acier | 100 | 15 | 150 | 28 | 24 | 188.5 | 38.5 | 24 | ||
28.73 € | 1 | 4 jours | Acier | 100 | 15 | 200 | 28 | 24 | 238.5 | 38.5 | 24 | ||
31.33 € | 1 | 4 jours | Acier | 100 | 15 | 250 | 28 | 24 | 288.5 | 38.5 | 24 | ||
27.93 € | 1 | 4 jours | Acier | 120 | 30 | 100 | 32 | 20 | 142.5 | 42.5 | 20 | ||
29.24 € | 1 | 4 jours | Acier | 120 | 30 | 150 | 32 | 20 | 192.5 | 42.5 | 20 | ||
31.08 € | 1 | 4 jours | Acier | 120 | 30 | 200 | 32 | 20 | 242.5 | 42.5 | 20 | ||
30.28 € | 1 | 4 jours | Acier | 120 | 30 | 100 | 32 | 24 | 142.5 | 42.5 | 24 | ||
32.69 € | 1 | 4 jours | Acier | 120 | 30 | 150 | 32 | 24 | 192.5 | 42.5 | 24 | ||
35.30 € | 1 | 4 jours | Acier | 120 | 30 | 200 | 32 | 24 | 242.5 | 42.5 | 24 | ||
34.54 € | 1 | 4 jours | Acier | 120 | 30 | 100 | 32 | 30 | 143.5 | 43.5 | 30 | ||
36.05 € | 1 | 4 jours | Acier | 120 | 30 | 150 | 32 | 30 | 193.5 | 43.5 | 30 | ||
41.03 € | 1 | 4 jours | Acier | 120 | 30 | 200 | 32 | 30 | 243.5 | 43.5 | 30 | ||
11.80 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 50 | 4 | 50 | 19 | 10 | 79 | 29 | 14 | ||
13.26 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 50 | 4 | 100 | 19 | 10 | 129 | 29 | 14 | ||
11.80 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 50 | 4 | 50 | 19 | 12 | 79 | 29 | 14 | ||
13.26 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 50 | 4 | 100 | 19 | 12 | 129 | 29 | 14 | ||
15.04 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 50 | 4 | 150 | 19 | 12 | 179 | 29 | 14 | ||
16.15 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 60 | 7 | 50 | 22 | 10 | 82 | 32 | 14 | ||
17.69 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 60 | 7 | 100 | 22 | 10 | 132 | 32 | 14 | ||
16.15 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 60 | 7 | 50 | 22 | 12 | 82 | 32 | 14 | ||
17.69 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 60 | 7 | 100 | 22 | 12 | 132 | 32 | 14 | ||
19.28 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 60 | 7 | 150 | 22 | 12 | 182 | 32 | 14 | ||
19.18 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 80 | 10 | 50 | 25 | 10 | 85 | 35 | 14 | ||
19.95 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 80 | 10 | 75 | 25 | 10 | 110 | 35 | 14 | ||
20.67 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 80 | 10 | 100 | 25 | 10 | 135 | 35 | 14 | ||
21.43 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 80 | 10 | 125 | 25 | 10 | 160 | 35 | 14 | ||
19.31 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 80 | 10 | 50 | 25 | 12 | 85 | 35 | 14 | ||
20.05 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 80 | 10 | 75 | 25 | 12 | 110 | 35 | 14 | ||
20.74 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 80 | 10 | 100 | 25 | 12 | 135 | 35 | 14 | ||
21.53 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 80 | 10 | 125 | 25 | 12 | 160 | 35 | 14 |
Loading...
Type | Type à boulon de réglage | Matériau du composant | Caoutchouc | Forme | A |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
D=diamètre de la plaque(mm)
Charge admissible(kN)
L=longueur de filetage(mm)
Hauteur du corps principal H(mm)
D1=Filetage (M)(mm)
H1=Hauteur totale(mm)
H2(mm)
SW(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles