Pieds pivotants, formes C et D (07144)

Pieds pivotants, formes C et D (07144)
· Composants pour l'assemblage d'un pied articulé

· Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage

· Matériaux divers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07144-206
07144-208
07144-210
07144-212
07144-216
07144-220
07144-506
07144-508
07144-510
07144-512
07144-516
07144-520
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre de la plaque
(mm)
Charge admissible
(kN)
D1=Filetage (M)
(mm)
Matériau du composant Forme H=Hauteur
(mm)
H2
(mm)
SW
(mm)
T
(mm)

11.50 €

1 4 jours 2046Acier inoxydableD152.5108.5

11.83 €

1 4 jours 2578Acier inoxydableD184139

14.37 €

1 4 jours 321010Acier inoxydableD2251710

19.75 €

1 4 jours 401812Acier inoxydableD2661912

26.14 €

1 4 jours 502016Acier inoxydableD3272414

33.08 €

1 4 jours 602220Acier inoxydableD4283018

10.03 €

1 4 jours 2046AcierC152.5108.5

10.58 €

1 4 jours 2578AcierC184139

12.50 €

1 4 jours 321010AcierC2251710

14.02 €

1 4 jours 401812AcierC2661912

16.13 €

1 4 jours 502016AcierC3272414

20.87 €

1 4 jours 602220AcierC4283018

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal POM

Assistance technique