Verrous quart de tour, acier inoxydable, version petite taille (05566)

Verrous quart de tour, acier inoxydable, version petite taille (05566)
· Verrou pour trappes, armoires électriques, armoires métalliques ou portes de machines

· Domaines d'application : moyens de manutention, montage, logistique, construction d'armoires électriques

· Protection contre l'eau et la poussière selon IP 65

· Inox 1.4404.

· Actionnement : profil carré 7 mm ou 8 mm, double barre 3 mm ou 5 mm, broche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05566-03-0018
05566-03-1718
05566-03-1818
05566-03-4318
05566-03-4518
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Actionnement

31.53 €

1 4 jours poignée

28.70 €

1 4 jours carré 7 mm

28.70 €

1 4 jours carré 8 mm

29.93 €

1 4 jours double cosse 3 mm

30.21 €

1 4 jours double cosse 5 mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4401 Matériau du composant Acier inoxydable
D=diamètre(mm) 28 H=Hauteur(mm) 18 S=Épaisseur de paroi maximale(mm) 8

Assistance technique