Verrous quart de tour pour zones stériles (05595)

Verrous quart de tour pour zones stériles (05595)
· Verrou pour trappes, armoires électriques, armoires métalliques ou portes de machines

· Domaines d'application : moyens de manutention, montage, logistique, construction d'armoires électriques

· Protection contre l'eau et la poussière selon IP 69K

· Surface polie, résistant au nettoyage et à la saleté

· Inox 1.4305.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

05595-60186

Référence pièce
05595-60186
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

27.89 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4305 Matériau du composant Acier inoxydable
Actionnement plat double H=Hauteur(mm) 18 S=Épaisseur de paroi maximale(mm) 8
SW=largeur de clavette(mm) 27

Vous vous trouvez sur la page de Verrous quart de tour pour zones stériles (05595), le numéro d'article est le suivant: 05595-60186.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05595-60186.

Assistance technique