Verrous quart de tour, acier inoxydable, poignée à ailes (05589)

Verrous quart de tour, acier inoxydable, poignée à ailes (05589)
· Verrou pour trappes, armoires électriques, armoires métalliques ou portes de machines

· Domaines d'application : moyens de manutention, montage, logistique, construction d'armoires électriques

· Toutes les lames d'aiguille peuvent être combinées avec tous les corps

· La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée)

· Inox 1.4401.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05589-1186
05589-2186
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Actionnement

54.81 €

1 4 jours poignée

81.01 €

1 4 jours poignée verrouillable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corps de finition de surface brillant H=Hauteur(mm) 18
S=Épaisseur de paroi maximale(mm) 7 SW=largeur de clavette(mm) 27

Assistance technique