Verrous quart de tour, sécurité, acier inoxydable (05578)

Verrous quart de tour, sécurité, acier inoxydable (05578)
· Verrou pour trappes, armoires électriques, armoires métalliques ou portes de machines

· Domaines d'application : moyens de manutention, montage, logistique, construction d'armoires électriques

· Retrait de la clé en position fermée uniquement

· Inox 1.4401.

· Protection contre l'eau et la poussière selon IP 65

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05578-02-14518
05578-02-24518
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Version 1

62.73 €

1 4 jours droite

62.73 €

1 4 jours gauche

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4401 Actionnement double cosse 5 mm
D=diamètre(mm) 30 H=Hauteur(mm) 18

Assistance technique