Verrous quart de tour à rotation libre (05577)

Verrous quart de tour à rotation libre (05577)
· Verrou pour trappes, armoires électriques, armoires métalliques ou portes de machines

· Domaines d'application : armoires en acier, vestiaires, écoles, équipements de loisirs

· Sécurité élevée contre toute manipulation brutale

· Peut être installé pré-assemblé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05577-22224
05577-22248
05577-22304
05577-22359
05577-22424
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Largeur
(mm)
L
(mm)

10.31 €

1 4 jours 22.444

10.31 €

1 4 jours 24.842

10.31 €

1 4 jours 30.445

10.31 €

1 4 jours 35.949

10.31 €

1 4 jours 42.445

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Zinc Corps de finition de surface galvanisé et passivé Matériau du composant Zinc
Couleur du composant Noir Actionnement poignée papillon H=Hauteur(mm) 22.4
S=Épaisseur de paroi maximale(mm) 14

Assistance technique