Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
05566-06-18
Matériau principal | Acier inoxydable | Corde acier | 1.4401 | Matériau du composant | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Actionnement | système à clé unique | D=diamètre(mm) | 30 | H=Hauteur(mm) | 18 |
S=Épaisseur de paroi maximale(mm) | 8 |
Vous vous trouvez sur la page de Verrous quart de tour, verrouillable, acier inoxydable (05566), le numéro d'article est le suivant: 05566-06-18.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05566-06-18.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles