Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Actionnement | H=Hauteur (mm) | S=Épaisseur de paroi maximale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63.26 € | 1 | 4 jours | poignée | 30 | 20 | ||
67.48 € | 1 | 4 jours | poignée | 36 | 26 | ||
72.05 € | 1 | 4 jours | poignée | 40 | 30 | ||
80.03 € | 1 | 4 jours | poignée | 50 | 40 | ||
87.40 € | 1 | 4 jours | poignée | 60 | 50 | ||
58.87 € | 1 | 4 jours | carré 7 mm | 30 | 20 | ||
63.00 € | 1 | 4 jours | carré 7 mm | 36 | 26 | ||
68.30 € | 1 | 4 jours | carré 7 mm | 40 | 30 | ||
75.58 € | 1 | 4 jours | carré 7 mm | 50 | 40 | ||
83.88 € | 1 | 4 jours | carré 7 mm | 60 | 50 | ||
58.80 € | 1 | 4 jours | carré 8 mm | 30 | 20 | ||
62.96 € | 1 | 4 jours | carré 8 mm | 36 | 26 | ||
68.35 € | 1 | 4 jours | carré 8 mm | 40 | 30 | ||
75.58 € | 1 | 4 jours | carré 8 mm | 50 | 40 | ||
83.88 € | 1 | 4 jours | carré 8 mm | 60 | 50 | ||
59.16 € | 1 | 4 jours | double cosse 3 mm | 30 | 20 | ||
63.36 € | 1 | 4 jours | double cosse 3 mm | 36 | 26 | ||
69.35 € | 1 | 4 jours | double cosse 3 mm | 40 | 30 | ||
76.60 € | 1 | 4 jours | double cosse 3 mm | 50 | 40 | ||
84.19 € | 1 | 4 jours | double cosse 3 mm | 60 | 50 | ||
60.62 € | 1 | 4 jours | double cosse 5 mm | 30 | 20 | ||
63.56 € | 1 | 4 jours | double cosse 5 mm | 36 | 26 | ||
68.88 € | 1 | 4 jours | double cosse 5 mm | 40 | 30 | ||
77.56 € | 1 | 4 jours | double cosse 5 mm | 50 | 40 | ||
84.41 € | 1 | 4 jours | double cosse 5 mm | 60 | 50 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Corde acier | 1.4305 | D=diamètre(mm) | 28 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Actionnement
H=Hauteur(mm)
S=Épaisseur de paroi maximale(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles