Broches de serrage (07143)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07143-06053
07143-08064
07143-10070
07143-12086
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=Longueur
(mm)

4.15 €

1 4 jours M615321420102.57.653.8

5.70 €

1 4 jours M818401825133.5964.6

6.90 €

1 4 jours M10215022321741170.1

9.16 €

1 4 jours M12256326402151386

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Matériau du composant Acier

Assistance technique