Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | B (mm) | D=diamètre intérieur (mm) | D1 (mm) | D2=Diamètre extérieur (mm) | F (kN) | pour vis | H maximum (mm) | H minimum (mm) | M (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.92 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | 5 | 4.5 | M15x1 | 25 | 40 | M4 | 43 | 28 | 2 | 4 | ||
41.92 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | 5 | 5.5 | M15x1 | 25 | 40 | M5 | 43 | 28 | 2 | 4 | ||
41.92 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | 5 | 6.6 | M15x1 | 25 | 40 | M6 | 43 | 28 | 2 | 4 | ||
67.18 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 5 | 4.5 | M15x1 | 25 | 27.1 | M4 | 43 | 28 | 2 | 4 | ||
67.18 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 5 | 5.5 | M15x1 | 25 | 27.1 | M5 | 43 | 28 | 2 | 4 | ||
67.18 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 5 | 6.6 | M15x1 | 25 | 27.1 | M6 | 43 | 28 | 2 | 4 | ||
45.97 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | 6 | 6.6 | M20x1 | 32 | 65 | M6 | 55 | 35 | 2 | 4 | ||
45.97 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | 6 | 9 | M20x1 | 32 | 65 | M8 | 55 | 35 | 2 | 4 | ||
78.34 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6 | 6.6 | M20x1 | 32 | 43.4 | M6 | 55 | 35 | 2 | 4 | ||
78.34 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6 | 9 | M20x1 | 32 | 43.4 | M8 | 55 | 35 | 2 | 4 | ||
45.97 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | 6 | 11 | M20x1 | 32 | 65 | M10 | 55 | 35 | 2 | 4 | ||
78.34 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6 | 11 | M20x1 | 32 | 43.4 | M10 | 55 | 35 | 2 | 4 | ||
48.60 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | 7 | 11 | M30x1.5 | 45 | 120 | M10 | 67 | 42 | 2 | 5 | ||
91.51 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 7 | 11 | M30x1.5 | 45 | 84 | M10 | 67 | 42 | 2 | 5 | ||
48.60 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | 7 | 13.5 | M30x1.5 | 45 | 120 | M12 | 67 | 42 | 2 | 5 | ||
48.60 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | 7 | 17.5 | M30x1.5 | 45 | 120 | M16 | 67 | 42 | 2 | 5 | ||
91.51 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 7 | 13.5 | M30x1.5 | 45 | 84 | M12 | 67 | 42 | 2 | 5 | ||
91.51 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 7 | 17.5 | M30x1.5 | 45 | 84 | M16 | 67 | 42 | 2 | 5 | ||
57.92 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | 9 | 17.5 | M40x1.5 | 58 | 210 | M16 | 86 | 54 | 2.5 | 6 | ||
113.73 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 9 | 17.5 | M40x1.5 | 58 | 148 | M16 | 86 | 54 | 2.5 | 6 | ||
57.92 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | 9 | 22 | M40x1.5 | 58 | 210 | M20 | 86 | 54 | 2.5 | 6 | ||
113.73 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 9 | 22 | M40x1.5 | 58 | 148 | M20 | 86 | 54 | 2.5 | 6 | ||
57.92 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | 9 | 26 | M40x1.5 | 58 | 210 | M24 | 86 | 54 | 2.5 | 6 | ||
113.73 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 9 | 26 | M40x1.5 | 58 | 148 | M24 | 86 | 54 | 2.5 | 6 | ||
115.17 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | 11 | 22 | M50x1.5 | 70 | 330 | M20 | 106 | 66 | 2.5 | 6 | ||
200.65 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 11 | 22 | M50x1.5 | 70 | 225 | M20 | 106 | 66 | 2.5 | 6 | ||
110.73 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | 11 | 26 | M50x1.5 | 70 | 330 | M24 | 106 | 66 | 2.5 | 6 | ||
200.65 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 11 | 26 | M50x1.5 | 70 | 225 | M24 | 106 | 66 | 2.5 | 6 | ||
110.73 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | 11 | 33 | M50x1.5 | 70 | 330 | M30 | 106 | 66 | 2.5 | 6 | ||
200.65 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 11 | 33 | M50x1.5 | 70 | 225 | M30 | 106 | 66 | 2.5 | 6 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
B(mm)
D=diamètre intérieur(mm)
D1(mm)
D2=Diamètre extérieur(mm)
F(kN)
pour vis
H maximum(mm)
H minimum(mm)
M(mm)
N(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles