Kits de nivellement avec contre-écrou (27701)

Kits de nivellement avec contre-écrou (27701)
· Mise à niveau de moteurs, de groupes, d'éléments de motorisation et de lignes de fabrication

· Contre-écrou pour le blocage d'un réglage prédéfini

· Dimensions spéciales possibles sur demande

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27701-01004
27701-01005
27701-01006
27701-010041
27701-010051
27701-010061
27701-01406
27701-01408
27701-014061
27701-014081
27701-01410
27701-014101
27701-01810
27701-018101
27701-01812
27701-01816
27701-018121
27701-018161
27701-02316
27701-023161
27701-02320
27701-023201
27701-02324
27701-023241
27701-02920
27701-029201
27701-02924
27701-029241
27701-02930
27701-029301
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal B
(mm)
D=diamètre intérieur
(mm)
D1
(mm)
D2=Diamètre extérieur
(mm)
F
(kN)
pour vis H maximum
(mm)
H minimum
(mm)
M
(mm)
N
(mm)

54.73 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone54.5M15x12540M4433324

51.45 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone55.5M15x12540M5433324

51.45 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone56.6M15x12540M6433324

80.76 €

1 4 jours Acier inoxydable54.5M15x12527.1M4433324

80.76 €

1 4 jours Acier inoxydable55.5M15x12527.1M5433324

80.76 €

1 4 jours Acier inoxydable56.6M15x12527.1M6433324

55.86 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone66.6M20x13265M6554124

55.86 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone69M20x13265M8554124

93.52 €

1 4 jours Acier inoxydable66.6M20x13243.4M6554124

93.52 €

1 4 jours Acier inoxydable69M20x13243.4M8554124

55.86 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone611M20x13265M10554124

93.52 €

1 4 jours Acier inoxydable611M20x13243.4M10554124

60.31 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone711M30x1.545120M10674925

109.72 €

1 4 jours Acier inoxydable711M30x1.54584M10674925

60.31 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone713.5M30x1.545120M12674925

60.31 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone717.5M30x1.545120M16674925

109.72 €

1 4 jours Acier inoxydable713.5M30x1.54584M12674925

109.72 €

1 4 jours Acier inoxydable717.5M30x1.54584M16674925

71.07 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone917.5M40x1.558210M1686632.56

137.64 €

1 4 jours Acier inoxydable917.5M40x1.558148M1686632.56

73.91 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone922M40x1.558210M2086632.56

137.64 €

1 4 jours Acier inoxydable922M40x1.558148M2086632.56

73.91 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone926M40x1.558210M2486632.56

137.64 €

1 4 jours Acier inoxydable926M40x1.558148M2486632.56

143.11 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone1122M50x1.570330M20106772.56

251.01 €

1 4 jours Acier inoxydable1122M50x1.570225M20106772.56

143.11 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone1126M50x1.570330M24106772.56

251.01 €

1 4 jours Acier inoxydable1126M50x1.570225M24106772.56

137.64 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone1133M50x1.570330M30106772.56

251.01 €

1 4 jours Acier inoxydable1133M50x1.570225M30106772.56

Loading...

  1. 1

Assistance technique