Kits de nivellement version basse (27702)

Kits de nivellement version basse (27702)
· Mise à niveau de moteurs, de groupes, d'éléments de motorisation et de lignes de fabrication

· Hauteur réduite

· Réglage simple et précis même en présence de plusieurs points d'appui

· Montage sans contraintes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27702-0404
27702-04041
27702-0405
27702-04051
27702-0406
27702-04061
27702-0506
27702-05061
27702-0508
27702-05081
27702-0510
27702-05101
27702-0710
27702-07101
27702-0712
27702-07121
27702-0716
27702-07161
27702-0916
27702-09161
27702-0920
27702-09201
27702-0924
27702-09241
27702-1020
27702-10201
27702-1024
27702-10241
27702-1030
27702-10301
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal B
(mm)
D=diamètre intérieur
(mm)
D1
(mm)
D2=Diamètre extérieur
(mm)
F
(kN)
pour vis H maximum
(mm)
H minimum
(mm)
M
(mm)
N
(mm)

40.48 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone54.5M15x12540M4191524

48.60 €

1 4 jours Acier inoxydable54.5M15x12527.1M4191524

40.48 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone55.5M15x12540M5191524

48.60 €

1 4 jours Acier inoxydable55.5M15x12527.1M5191524

40.48 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone56.6M15x12540M6191524

48.60 €

1 4 jours Acier inoxydable56.6M15x12527.1M6191524

42.90 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone66.6M20x13265M6231824

54.68 €

1 4 jours Acier inoxydable66.6M20x13243.4M6231824

42.90 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone69M20x13265M8231824

54.68 €

1 4 jours Acier inoxydable69M20x13243.4M8231824

42.90 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone611M20x13265M10231824

54.68 €

1 4 jours Acier inoxydable611M20x13243.4M10231824

43.91 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone711M30x1.545120M10292225

68.20 €

1 4 jours Acier inoxydable711M30x1.54584M10292225

43.91 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone713.5M30x1.545120M12292225

68.20 €

1 4 jours Acier inoxydable713.5M30x1.54584M12292225

43.91 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone717.5M30x1.545120M16292225

68.20 €

1 4 jours Acier inoxydable717.5M30x1.54584M16292225

48.60 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone917.5M40x1.558210M1637282.56

85.62 €

1 4 jours Acier inoxydable917.5M40x1.558148M1637282.56

48.60 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone922M40x1.558210M2037282.56

85.62 €

1 4 jours Acier inoxydable922M40x1.558148M2037282.56

48.60 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone926M40x1.558210M2437282.56

85.62 €

1 4 jours Acier inoxydable926M40x1.558148M2437282.56

76.91 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone1122M50x1.570330M2043332.56

122.06 €

1 4 jours Acier inoxydable1122M50x1.570225M2043332.56

76.91 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone1126M50x1.570330M2443332.56

122.06 €

1 4 jours Acier inoxydable1126M50x1.570225M2443332.56

76.91 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone1133M50x1.570330M3043332.56

122.06 €

1 4 jours Acier inoxydable1133M50x1.570225M3043332.56

Loading...

  1. 1

Assistance technique