Kits de nivellement, rondelle sphérique avec contre-écrou (27706)

Kits de nivellement, rondelle sphérique avec contre-écrou (27706)
· Mise à niveau de moteurs, de groupes, d'éléments de motorisation et de lignes de fabrication

· Installation précise lors du montage de surfaces d'appui obliques

· Angle d’inclinaison jusqu'à 4°

· Contre-écrou pour le blocage d'un réglage prédéfini

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27706-0406
27706-04061
27706-0506
27706-05061
27706-0508
27706-05081
27706-0510
27706-05101
27706-0710
27706-07101
27706-0712
27706-07121
27706-0716
27706-07161
27706-0916
27706-09161
27706-0920
27706-09201
27706-0924
27706-09241
27706-1020
27706-10201
27706-1024
27706-10241
27706-1030
27706-10301
27706-1224
27706-12241
27706-1230
27706-12301
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal B
(mm)
D=diamètre intérieur
(mm)
D1
(mm)
D2=Diamètre extérieur
(mm)
F
(kN)
pour vis H maximum
(mm)
H minimum
(mm)
M
(mm)
N
(mm)

76.48 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone56.6M15x12540M6312724

105.24 €

1 4 jours Acier inoxydable56.6M15x12527.1M6312724

78.37 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone66.6M20x13265M6373224

108.96 €

1 4 jours Acier inoxydable66.6M20x13243.4M6373224

78.37 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone69M20x13265M8373224

108.96 €

1 4 jours Acier inoxydable69M20x13243.4M8373224

78.37 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone611M20x13265M10373224

108.96 €

1 4 jours Acier inoxydable611M20x13243.4M10373224

86.10 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone711M30x1.545120M10484125

118.56 €

1 4 jours Acier inoxydable711M30x1.54584M10484125

86.10 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone713.5M30x1.545120M12484125

118.56 €

1 4 jours Acier inoxydable713.5M30x1.54584M12484125

86.10 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone717.5M30x1.545120M16484125

118.56 €

1 4 jours Acier inoxydable717.5M30x1.54584M16484125

117.89 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone917.5M40x1.558210M1662532.56

186.40 €

1 4 jours Acier inoxydable917.5M40x1.558148M1662532.56

117.89 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone922M40x1.558210M2062532.56

186.40 €

1 4 jours Acier inoxydable922M40x1.558148M2062532.56

117.89 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone926M40x1.558210M2462532.56

186.40 €

1 4 jours Acier inoxydable926M40x1.558148M2462532.56

155.17 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone1122M50x1.570330M2071612.56

277.26 €

1 4 jours Acier inoxydable1122M50x1.570225M2071612.56

155.17 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone1126M50x1.570330M2471612.56

277.26 €

1 4 jours Acier inoxydable1126M50x1.570225M2471612.56

155.17 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone1133M50x1.570330M3071612.56

277.26 €

1 4 jours Acier inoxydable1133M50x1.570225M3071612.56

188.92 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone1126M60x280495M24796737

314.24 €

1 4 jours Acier inoxydable1126M60x280323M24796737

188.92 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carbone1133M60x280495M30796737

314.24 €

1 4 jours Acier inoxydable1133M60x280323M30796737

Loading...

  1. 1

Informations de base

α

Assistance technique