Pieds de machine, forme A (27760)

Pieds de machine, forme A (27760)
· Éléments à usage universel pour l'amortissement de tout type de machine

· Domaines d'application : construction de machines, construction navale

· Utilisés pour éviter les mouvements horizontaux

· Empêchent la transmission des secousses et des bruits

· Version : sans ou avec sécurité contre l'arrachement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27760-062060
27760-062160
27760-078060
27760-078160
27760-092060
27760-092160
27760-106060
27760-106160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B
(mm)
D=diamètre de la plaque
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
Finition H=Hauteur
(mm)
L
(mm)
Capacité de charge maximale
(kN)

35.58 €

1 4 jours 856662M108.2sans protection contre le cisaillement301101.5

44.85 €

1 4 jours 856662M108.2avec protection contre le cisaillement301101.5

35.58 €

1 4 jours 1107878M109sans protection contre le cisaillement301281.8

44.85 €

1 4 jours 1107878M109avec protection contre le cisaillement301281.8

42.56 €

1 4 jours 1109686M1210.2sans protection contre le cisaillement451403

64.61 €

1 4 jours 1109686M1210.2avec protection contre le cisaillement451403

36.75 €

1 4 jours 140110106M1212.4sans protection contre le cisaillement391703.6

46.81 €

1 4 jours 140110106M1212.4avec protection contre le cisaillement391703.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant Caoutchouc naturel élastomère Forme A

Assistance technique