Pieds de machine, forme B (27760)

Pieds de machine, forme B (27760)
· Éléments à usage universel pour l'amortissement de tout type de machine

· Domaines d'application : construction de machines, construction navale

· Utilisés pour éviter les mouvements horizontaux

· Empêchent la transmission des secousses et des bruits

· Version : sans ou avec sécurité contre l'arrachement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27760-150060
27760-150160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Finition

56.07 €

1 4 jours Sans protection contre le cisaillement

75.11 €

1 4 jours Avec protection contre le cisaillement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant Caoutchouc naturel élastomère A(mm) 132
D=diamètre de la plaque(mm) 150 D1(mm) M16 D2(mm) 12.5
Forme B H=Hauteur(mm) 51 L(mm) 168
Capacité de charge maximale(kN) 8

Assistance technique