Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Filetage | B (mm) | C (mm) | L=Longueur (mm) | S (mm) | Utilisable avec | Capacité de charge maximale (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.65 € | 1 | 4 jours | M10 | 30 | 27.5 | 33 | 27 | 30 X 1.5 | 5 | ||
4.65 € | 1 | 4 jours | M10 | 30 | 26.5 | 33 | 27 | 30 X 2 | 5 | ||
4.93 € | 1 | 4 jours | M10 | 40 | 37.5 | 43 | 35 | 40 X 1.5 | 8 | ||
4.93 € | 1 | 4 jours | M10 | 40 | 36.5 | 43 | 35 | 40 X 2 | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 jours | M10 | 40 | 35.5 | 43 | 35 | 40 X 2.5 | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 jours | M10 | 40 | 34.5 | 43 | 35 | 40 X 3 | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 jours | M10 | 40 | 32.5 | 43 | 35 | 40 X 4 | 10 | ||
4.65 € | 1 | 4 jours | M12 | 30 | 27.5 | 33 | 27 | 30 X 1.5 | 5 | ||
4.65 € | 1 | 4 jours | M12 | 30 | 26.5 | 33 | 27 | 30 X 2 | 5 | ||
4.93 € | 1 | 4 jours | M12 | 40 | 37.5 | 43 | 35 | 40 X 1.5 | 8 | ||
4.93 € | 1 | 4 jours | M12 | 40 | 36.5 | 43 | 35 | 40 X 2 | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 jours | M12 | 40 | 35.5 | 43 | 35 | 40 X 2.5 | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 jours | M12 | 40 | 34.5 | 43 | 35 | 40 X 3 | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 jours | M12 | 40 | 32.5 | 43 | 35 | 40 X 4 | 10 | ||
7.69 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | 47.5 | 55 | 44 | 50 X 1.5 | 8 | ||
7.69 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | 46.5 | 55 | 44 | 50 X 2 | 12 | ||
7.69 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | 45.5 | 55 | 44 | 50 X 2.5 | 12 | ||
7.69 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | 44.5 | 55 | 44 | 50 X 3 | 12 | ||
7.69 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | 42.5 | 55 | 44 | 50 X 4 | 12 | ||
4.65 € | 1 | 4 jours | M14 | 30 | 27.5 | 33 | 27 | 30 X 1.5 | 5 | ||
4.65 € | 1 | 4 jours | M14 | 30 | 26.5 | 33 | 27 | 30 X 2 | 5 | ||
4.93 € | 1 | 4 jours | M14 | 40 | 37.5 | 43 | 35 | 40 X 1.5 | 8 | ||
4.93 € | 1 | 4 jours | M14 | 40 | 36.5 | 43 | 35 | 40 X 2 | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 jours | M14 | 40 | 35.5 | 43 | 35 | 40 X 2.5 | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 jours | M14 | 40 | 34.5 | 43 | 35 | 40 X 3 | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 jours | M14 | 40 | 32.5 | 43 | 35 | 40 X 4 | 10 | ||
7.69 € | 1 | 4 jours | M14 | 50 | 47.5 | 55 | 44 | 50 X 1.5 | 8 | ||
7.69 € | 1 | 4 jours | M14 | 50 | 46.5 | 55 | 44 | 50 X 2 | 12 | ||
7.69 € | 1 | 4 jours | M14 | 50 | 45.5 | 55 | 44 | 50 X 2.5 | 12 | ||
7.69 € | 1 | 4 jours | M14 | 50 | 44.5 | 55 | 44 | 50 X 3 | 12 | ||
7.69 € | 1 | 4 jours | M14 | 50 | 42.5 | 55 | 44 | 50 X 4 | 12 | ||
8.21 € | 1 | 4 jours | M14 | 60 | 56.5 | 55 | 45 | 60 X 2 | 12 | ||
8.21 € | 1 | 4 jours | M14 | 60 | 54.5 | 55 | 45 | 60 X 3 | 12 | ||
8.21 € | 1 | 4 jours | M14 | 60 | 52.5 | 55 | 45 | 60 X 4 | 12 | ||
4.65 € | 1 | 4 jours | M16 | 30 | 27.5 | 33 | 27 | 30 X 1.5 | 5 | ||
4.65 € | 1 | 4 jours | M16 | 30 | 26.5 | 33 | 27 | 30 X 2 | 5 | ||
4.93 € | 1 | 4 jours | M16 | 40 | 37.5 | 43 | 35 | 40 X 1.5 | 8 | ||
4.93 € | 1 | 4 jours | M16 | 40 | 36.5 | 43 | 35 | 40 X 2 | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 jours | M16 | 40 | 35.5 | 43 | 35 | 40 X 2.5 | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 jours | M16 | 40 | 34.5 | 43 | 35 | 40 X 3 | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 jours | M16 | 40 | 32.5 | 43 | 35 | 40 X 4 | 10 | ||
7.69 € | 1 | 4 jours | M16 | 50 | 47.5 | 55 | 44 | 50 X 1.5 | 8 | ||
7.69 € | 1 | 4 jours | M16 | 50 | 46.5 | 55 | 44 | 50 X 2 | 12 | ||
7.69 € | 1 | 4 jours | M16 | 50 | 45.5 | 55 | 44 | 50 X 2.5 | 12 | ||
7.69 € | 1 | 4 jours | M16 | 50 | 44.5 | 55 | 44 | 50 X 3 | 12 | ||
7.69 € | 1 | 4 jours | M16 | 50 | 42.5 | 55 | 44 | 50 X 4 | 12 | ||
8.21 € | 1 | 4 jours | M16 | 60 | 56.5 | 55 | 45 | 60 X 2 | 12 | ||
8.21 € | 1 | 4 jours | M16 | 60 | 54.5 | 55 | 45 | 60 X 3 | 12 | ||
8.21 € | 1 | 4 jours | M16 | 60 | 52.5 | 55 | 45 | 60 X 4 | 12 | ||
4.93 € | 1 | 4 jours | M20 | 40 | 37.5 | 43 | 35 | 40 X 1.5 | 8 | ||
4.93 € | 1 | 4 jours | M20 | 40 | 36.5 | 43 | 35 | 40 X 2 | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 jours | M20 | 40 | 35.5 | 43 | 35 | 40 X 2.5 | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 jours | M20 | 40 | 34.5 | 43 | 35 | 40 X 3 | 10 | ||
4.93 € | 1 | 4 jours | M20 | 40 | 32.5 | 43 | 35 | 40 X 4 | 10 | ||
7.69 € | 1 | 4 jours | M20 | 50 | 47.5 | 55 | 44 | 50 X 1.5 | 8 | ||
7.69 € | 1 | 4 jours | M20 | 50 | 46.5 | 55 | 44 | 50 X 2 | 12 | ||
7.69 € | 1 | 4 jours | M20 | 50 | 45.5 | 55 | 44 | 50 X 2.5 | 12 | ||
7.69 € | 1 | 4 jours | M20 | 50 | 44.5 | 55 | 44 | 50 X 3 | 12 | ||
7.69 € | 1 | 4 jours | M20 | 50 | 42.5 | 55 | 44 | 50 X 4 | 12 | ||
8.21 € | 1 | 4 jours | M20 | 60 | 56.5 | 55 | 45 | 60 X 2 | 12 |
Loading...
Matériau principal | Thermoplastique | Matériau du composant | Laiton |
---|
Configurer
Propriétés de base
A=Filetage
B(mm)
C(mm)
L=Longueur(mm)
S(mm)
Utilisable avec
Capacité de charge maximale(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles