Inserts de tube ronds avec douille taraudée (27836)

Inserts de tube ronds avec douille taraudée (27836)
· Pour une fixation aisée des pieds et des roues sur des tubes

· Matériau : bouchon en thermoplastique renforcé de fibre de verre, insert taraudé en laiton

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27836-103010
27836-103815
27836-104215
27836-123010
27836-123815
27836-124215
27836-124815
27836-125015
27836-143010
27836-144215
27836-144815
27836-145015
27836-163010
27836-163815
27836-164215
27836-164815
27836-165015
27836-204215
27836-204815
27836-205015
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Filetage B=Diamètre
(mm)
C
(mm)
L
(mm)
S
(mm)
pour tubes
(mm)
Capacité de charge maximale
(kN)

5.01 €

1 4 jours M103028.43327Ø 30 x 15

5.75 €

1 4 jours M103835.54335Ø 38 x 1.55

6.43 €

1 4 jours M104239.94335Ø 42.4 x 1.56

5.01 €

1 4 jours M123028.43327Ø 30 x 15

5.75 €

1 4 jours M123835.54335Ø 38 x 1.55

6.43 €

1 4 jours M124239.94335Ø 42.4 x 1.56

7.40 €

1 4 jours M124845.85544Ø 48.3 x 1.56

7.87 €

1 4 jours M125048.45544Ø 50.9 x 1.56

5.01 €

1 4 jours M143028.43327Ø 30 x 15

6.43 €

1 4 jours M144239.94335Ø 42.4 x 1.56

7.40 €

1 4 jours M144845.85544Ø 48.3 x 1.56

7.87 €

1 4 jours M145048.45544Ø 50.9 x 1.56

5.01 €

1 4 jours M163028.43327Ø 30 x 15

5.75 €

1 4 jours M163835.54335Ø 38 x 1.55

6.43 €

1 4 jours M164239.94335Ø 42.4 x 1.56

7.40 €

1 4 jours M164845.85544Ø 48.3 x 1.56

7.87 €

1 4 jours M165048.45544Ø 50.9 x 1.56

6.43 €

1 4 jours M204239.94335Ø 42.4 x 1.56

7.40 €

1 4 jours M204845.85544Ø 48.3 x 1.56

7.87 €

1 4 jours M205048.45544Ø 50.9 x 1.56

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Matériau du composant Laiton

Assistance technique